La filtrazione a membrana nel trattamento delle acque
Ottimizzare il controllo della filtrazione a membrana per garantire i più alti standard di qualità dell'acqua
La filtrazione a membrana è utilizzata nella desalinizzazione dell'acqua di mare, nel riutilizzo dell'acqua e in altri processi moderni di gestione dell'acqua. Vengono utilizzati diversi metodi di filtrazione a seconda delle dimensioni delle particelle e dei requisiti dell'applicazione. La sfida, quando si utilizzano metodi a pressione, è quella di controllare meglio i cicli di pulizia ed evitare il blocco o il danneggiamento irreversibile della membrana. La gamma completa di sensori di Endress+Hauser garantisce la qualità dell'acqua e massimizza la disponibilità dell'impianto.
95
milioni di metri cubi
di acqua dolce ogni giorno vengono prodotti da impianti di dissalazione in tutto il mondo. Fonte: Documento dell'Università delle Nazioni Unite sostenuto dall'ONU, 2019.
Come possiamo aiutarvi
Il nostro portfolio ottimizza la sicurezza e l'affidabilità della filtrazione a membrana nel trattamento delle acque. La protezione meccanica è monitorata principalmente dalla pressione e dalla pressione differenziale. Il monitoraggio accurato della qualità con sensori di analisi all'ingresso riduce in modo significativo le incrostazioni e le incrostazioni.
Applicazioni
Processo di filtrazione a membrana
La filtrazione a membrana rimuove batteri, microrganismi, particolati e materiale organico naturale dall'acqua forzando l'acqua attraverso un filtro. La dimensione dei materiali che possono essere rimossi durante la filtrazione dipende dalla dimensione dei pori del filtro. Esistono quattro tipi di filtri a membrana a seconda della dimensione delle particelle.
La nostra expertise nel settore
Microfiltrazione
Nanofiltrazione
Ultrafiltrazione
Osmosi inversa
Endress+Hauser mette a disposizione una profonda esperienza e conoscenza del settore per offrire una strumentazione di processo adeguata. Ogni filtro a membrana richiede un monitoraggio permanente dei parametri critici per garantire la qualità dell'acqua, la sicurezza e la conformità.
Nei processi della filtrazione a membrana, i filtri possono essere danneggiati da picchi di pressione. Tali picchi sono difficili da prevedere; pertanto, i dispositivi di pressione devono resistere al sovraccarico di pressione e fornire misure affidabili in tempi rapidi e a lungo termine.
La nostra expertise nel settore
I robusti dispositivi di pressione differenziale di Endress+Hauser aiutano a evitare danni ai filtri rispondendo prontamente ai sovraccarichi di pressione. I picchi di pressione possono essere previsti grazie all'innovativa tecnologia dei sensori. La necessità di manutenzione del filtro è indicata in modo affidabile.
Familiarizzate con il nostro portfolio di misure della pressione di processo e della pressione differenziale
Il controllo della qualità in ingresso riduce al minimo il biofouling e le incrostazioni, ottimizza i cicli di pulizia e garantisce una maggiore durata delle membrane. Per gestire la qualità dell'acqua in ingresso all'osmosi inversa si utilizzano diversi parametri: pH, torbidità, cloro, SAC, conducibilità e misura del Redox. I requisiti per i sensori di ingresso di qualità sono affidabilità, stabilità, bassa manutenzione, facilità di calibrazione e documentazione.
Endress+Hauser semplifica anche le applicazioni più complesse con diversi parametri di misura grazie al nostro ampio portfolio e a tecnologie innovative come Memosens che vi permettono di fare il primo passo verso un futuro digitale. In questo modo, non solo possiamo aiutarvi a garantire la disponibilità e la qualità del vostro trattamento dell'acqua con filtrazione a membrana, ma anche a ridurre i costi di manutenzione e taratura.
90%
di agenti patogeni rimossi dall'acqua con la filtrazione a membrana
~20%
di additivi chimici in meno utilizzati per i cicli di pulizia delle membrane
40%
di durata in più dei sensori analitici con tecnologia Memosens
Pasfrost utilizza Memosens CLS82D per le misure di conducibilità nel suo impianto di riutilizzo delle acque. Il sensore restituisce misure precise anche con valori di conducibilità molto bassi.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Qualità e conformità
Monitoraggio della qualità dell'acqua potabile
Soddisfare gli standard e gestire i rischi con soluzioni innovative di strumentazione, analisi e manutenzione per il monitoraggio della qualità dell'acqua potabile.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
In un mondo caratterizzato da riduzione delle varietà dei metalli, gap di competenze e difficoltà di scavo - possiamo aiutarvi a ridurre i costi di produzione, mantenere il vostro impianto sicuro e aumentare la conformità e la responsabilità.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .