Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Viomax CAS51D - il sensore di SAC e nitrati intelligente che offre tempi di risposta rapidi e gestione esente da agenti chimici.

Sensore di nitrati o SAC digitale Viomax CAS51D

Sensore Memosens per la misura ottica di SAC e nitrati per acqua, acque reflue e servizi di pubblica utilità

CAS51D
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Campo di misura

    Da 0,01 a 20 mg/l / da 0,1 a 50 mg/l NO3-N
    0,04 a 80 mg/l / da 0,4 a 200 mg/l NO3
    da 0 a 50 1/m / da 0 a 250 1/m / da 0 a 1000 1/m SAC
    0 a 75 mg/l / da 0 a 375 mg/l / da 0 a 1500 mg/l COD/BOD (254nm)
    0 a 30 mg/l / da 0 a 150 mg/l / da 0 a 600 mg/l TOC/DOC (254nm)

  • Temperatura di processo

    Da 5 a 50°C (da 41 a 120 °F)

Campo applicativo

Viomax CAS51D è un sensore intelligente che permette il funzionamento incustodito in diverse condizioni di processo. Per effettuare le misure sarà sufficiente immergerlo nel fluido di processo. Il design unico del sensore è estremamente robusto e richiede una bassa manutenzione grazie alla sua funzionalità autopulente. Con la tecnologia digitale Memosens, CAS51D combina massima sicurezza di processo e integrità dei dati. Consente la taratura in laboratorio e semplifica la manutenzione predittiva.

Viomax CAS51D misura nitrati o SAC nelle acque potabili e reflue e nelle applicazioni per i servizi di pubblica utilità:

  • Carico organico o nitrati in ingresso e uscita

  • Determinazione di CODeq o TOCeq

  • Monitoraggio, controllo e ottimizzazione dei processi di trattamento

  • Monitoraggio dei nitrati nella vasca di aerazione e nella fase di denitrificazione

Vantaggi

  • Convenienza: la gestione semplice ed esente da agenti chimici è ecosostenibile e consente un risparmio sulle spese operative.

  • Tempi di risposta estremamente rapidi: l'elaborazione dei valori misurati all'interno del sensore offre informazioni di processo affidabili in tempo reale.

  • Messa in servizio semplice e rapida: il sensore è tarato e configurato in fabbrica.

  • Sicurezza ed affidabilità anche se incustodito: il design intelligente e la funzione di autopulizia ottimizzano la disponibilità riducendo al minimo la necessità di manutenzione.

  • Perfetto adattamento alle vasche aperte: posizionamento rapido e flessibile del sensore con il supporto Flexdip CYH112 e il sistema di armatura CYA112.

  • Perfetto adattamento alle tubazioni: le celle a deflusso consentono un'integrazione semplice nell'impianto esistente.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products