Miglioramento dell'efficienza e della sicurezza dello scambiatore di calore
con misurazioni della temperatura precise e non invasive
Una misurazione precisa della temperatura nello scambiatore di calore è fondamentale per l'efficienza del processo perché consente di monitorare il comportamento termico dello scambiatore di calore stesso, la qualità e la sicurezza del prodotto e gli aspetti ambientali. Previene il surriscaldamento o il sottoraffreddamento, riduce il consumo di energia e soddisfa i requisiti previsti dalle norme e dagli standard industriali.

Vantaggi
Livello più alto di efficienza e sicurezza
Tassi di recupero energetico migliorati
Facile installazione
Riduzione della manutenzione
Prestazioni affidabili
La sfida
Il monitoraggio di più punti di misura in diverse tubazioni di uno scambiatore di calore è una vera e propria sfida a causa delle differenti dimensioni delle tubazioni, delle vibrazioni e delle alte portate. Il monitoraggio preciso della temperatura agli ingressi e alle uscite è fondamentale per una trasmissione di calore efficiente e una composizione stabile dei gas. Una misurazione continua della temperatura fa sì che lo scambiatore di calore funzioni con i parametri desiderati e rilevi tempestivamente gli scostamenti.
La nostra soluzione
Il termometro non invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 consente di affrontare con successo le sfide legate al monitoraggio della temperatura in uno scambiatore di calore. Misurando la temperatura velocemente e con precisione, le prestazioni e l'efficienza dello scambiatore di calore possono essere ottimizzate, con un conseguente miglioramento della qualità del prodotto e dell'affidabilità operativa.