
Sintesi delle specifiche
-
Uscita
Interfaccia di comunicazione WirelessHART
Velocità di trasmissione: nominale 250 kBit/s
Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM)
Campo di trasmissione alle condizioni di riferimento:
all'esterno 250 m, al coperto 50 m -
Display
Integrale mediante 3 LED
Campo applicativo
WirelessHART Adapter SWA70 è un modulo di interfaccia che collega dispositivi HART e 4 ... 20 mA ad una rete WirelessHART. Può essere alimentato sia da batteria che da un'unità di alimentazione esterna. WirelessHART Adapter può essere utilizzato sia in area sicura, che in zone con pericolo di esplosione.
Ottimizzazione di processo:Monitorare e ottimizzare sezioni d'impianto collegando l'adattatore WirelessHART.
Monitoraggio del livello in serbatoi e sili: Valore di misura, stato della batteria e del dispositivo vengono trasmessi ad intervalli regolari ad un sistema di livello superiore.
Monitoraggio delle condizioni dell'impianto:I dispositivi wireless vengono montati nei punti critici dell'impianto, con accessibilità limitata o laddove è necessario limitare i cablaggi. In tal modo il flusso dei dati risulta migliorato, l'affidabilità dell'impianto, la diagnostica e la sicurezza aumentate.
Vantaggi
Apparecchiature HART rapidamente aggiornate alla tecnologia WirelessHART
Dispositivi 4 ... 20 mA rapidamente integrati nella rete WirelessHART
Per un adattatore possono essere collegati da uno a quattro dispositivi 4 ... 20 mA o HART in modalità multidrop
Modalità Burst e notifica dell'evento per adattatori e dispositivi collegati
Collegamento alla sala di controllo dell'impianto di dispositivi HART remoti e di difficile accesso
Pianificazione semplice, facile installazione e integrazione rapida
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Adattatore WirelessHART SWA70
Versione italiana - 01/2022
Modulo di interfaccia intelligente WirelessHART con tensione di alimentazione per dispositivi da campo
EN IT 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
03/01/2022
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
BA00061SIT_2222-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Adattatore WirelessHART SWA70
Versione italiana - 08/2024
Adattatore intelligente WirelessHART con tensione di alimentazione per dispositivi da campo
EN IT 01/08/202403/01/202226/02/202104/05/201830/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
849 KB
Nome del file:
TI00026SIT_2524-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Adattatore WirelessHART SWA70
Adattatore intelligente WirelessHART con tensione di alimentazione per
dispositivi da campoEN IT 01/08/202403/01/202226/02/202104/05/201830/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
849 KB
Nome del file:
TI00026SIT_2524-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Adattatore WirelessHART SWA70
Modulo di interfaccia intelligente WirelessHART con tensione di
alimentazione per dispositivi da campoEN IT 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
03/01/2022
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
BA00061SIT_2222-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
WirelessHART Adapter SWA70 Brief Operating Instruction DE, EN, FR, ES, IT, NL
Intelligentes Funkmodul
Intelligent wireless modem
Modem sans fil intelligent
Modem inteligente wireless
Modem wireless intelligente
Intelligente draadloze modemEN IT 30/06/201631/03/201528/05/201424/01/201416/07/2013Lingua:
Inglese
Versione:
30/06/2016
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
KA00063SA6_2016_PV02.40.xx.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4/T3 Gb
Ex tb [ia] IIIC T70°C DbEN IT 26/02/2024Lingua:
Inglese
Versione:
26/02/2024
Dimensione del file:
561.5 KB
Nome del file:
XA03229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 D Ex tb [ia] IIIC DbLingua:
Inglese
Versione:
02/08/2021
Dimensione del file:
456.6 KB
Nome del file:
XA02655FEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Safety Instructions WirelessHART-Adapter SWA70
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
IECEx: Ex ia IIC T4 Gb, Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
BVS 09 ATEX E 134;IECEx BVS 09.0062EN IT 06/06/201331/12/201021/01/2010Lingua:
Inglese
Versione:
06/06/2013
Dimensione del file:
487 KB
Nome del file:
XA00506FA3_1413.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Adattatore WirelessHART SWA70
4...20 mA HART
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC Gb
Ex tb [ia] IIIC DbEN IT 07/06/202116/08/201720/09/201626/02/2016Lingua:
Italiano
Versione:
07/06/2021
Dimensione del file:
460 KB
Nome del file:
XA01366FIT_0420.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
1Ex ia IIC T4/T3 Gb X
Ex tb [ia] IIIC T70°C Db XEN IT 18/01/202119/03/201828/06/2016Lingua:
Inglese
Versione:
18/01/2021
Dimensione del file:
459.8 KB
Nome del file:
XA01505FEN_0321.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
WirelessHART-Adapter SWA70
CSA Control Drawing
960018577 B
4..20 mA HART (IS)EN IT 13/01/201720/12/2010Lingua:
Inglese
Versione:
13/01/2017
Dimensione del file:
470 KB
Nome del file:
XA00538FEN_1416.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
WirelessHART adapter SWA70 JPN: Ex ia IIC T4 Gb Ex ia IIC T3 Gb Safety Instructions
Communication, Hardware and Software
EN IT 06/08/2018Lingua:
Inglese
Versione:
06/08/2018
Dimensione del file:
168 KB
Nome del file:
XA01761FEN_0118.pdf
-