![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/tr61.jpg)
![Controllo sicuro della temperatura di processo in applicazioni impegnative, per esempio nell'Oil&Gas Controllo sicuro della temperatura di processo in applicazioni impegnative, per esempio nell'Oil&Gas](/__image/a/24924/k/6e6b36a2fa23b8799923e5efc5e0748bf4225565/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TR61.jpg)
Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
Predecessore
-
Successore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Omnigrad S -TR61
Termometro a variazione di resistenza (RTD) con certificazione EEx-d o
EEx-ia, inserto sostituibile, pozzetto realizzato da tubo, connessione
al
processo: filettata, flangiata o scorrevole.
Elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®EN IT 01/07/2005Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2005
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI280TIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Omnigrad S TR61, TC61 Informazioni tecniche
Termometro modulare, con inserto RTD o TC opzionale
EN IT 05/06/201912/04/201612/08/201312/06/201223/02/2012Lingua:
Italiano
Versione:
05/06/2019
Dimensione del file:
955.2 KB
Nome del file:
TI01029TIT_0519.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometri RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN IT 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Lingua:
Italiano
Versione:
28/03/2023
Dimensione del file:
451 KB
Nome del file:
XA00072RIT_1623-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN IT 30/08/202315/05/202331/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
30/08/2023
Dimensione del file:
474.5 KB
Nome del file:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TR/TC6x
Termometro RTD / TC
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN IT 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Lingua:
Italiano
Versione:
20/02/2023
Dimensione del file:
471.3 KB
Nome del file:
XA00084RIT_0423-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserti RTD/TC e termometri a cavo
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN IT 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2023
Dimensione del file:
457.3 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1823-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN IT 13/03/202002/11/2016Lingua:
Inglese
Versione:
13/03/2020
Dimensione del file:
194.8 KB
Nome del file:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN IT 10/03/202002/11/2016Lingua:
Inglese
Versione:
10/03/2020
Dimensione del file:
171.9 KB
Nome del file:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN IT 31/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
31/07/2020
Dimensione del file:
173.5 KB
Nome del file:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN IT 27/04/202331/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
471.5 KB
Nome del file:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-