Successore
Termometro RTD/TC metrico con pozzetto termometrico saldato per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Maggiori informazioni
Termometro metrico RTD/TC con pozzetto termometrico saldato per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
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
Caratteristica / Applicazione
stile metrico dispositivo di temperatura modulare campo applicativo universale idoneità per aree pericolose connessione al processo filettata con collo pozzetto/tubo di protezione (metallo) compreso
Pozzetto termometrico
tubo di protezione saldato
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'')
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 10.000,00 mm (393,70'')
Materiale tubo di protezione/pozzetto
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy 600 (2.4816) Alloy C276 (2.4819)
Attacco al processo
Filettatura maschio: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" NPT3/4" M20x1.5 R1/2" R3/4"
Rugosità della superficie Ra
Range di misura / operatività
Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C) (max. 1.3472 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 75 bar (1088 psi)
Precisione
classe 1 secondo IEC 60584
Miglior tempo di risposta
Dipende dalla configurazione t50 = 6 s t90 = 13 s
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Approvazioni Ex
ATEX II ATEX IECEx NEPSI IECEx
Certificazione
Metrologia Gost SIL (solo trasmettitore)
I più scaricati
Termometro a termocoppia
omnigrad M -TC 10
Versione italiana - 01/2004
Inserto sostituibile e pozzetto termometrico con attacco
filettato, elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®
EN
IT
CS DE FR JA PT RU ZH
07/05/2019
01/01/2011
01/01/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
01/01/2004
Dimensione del file:
995.2 KB
Nome del file:
TI274TIT_0104.PDF
35 documenti
Termometro a termocoppia
omnigrad M -TC 10
Inserto sostituibile e pozzetto termometrico con attacco filettato, elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®
EN
IT
Ceco Tedesco French Giapponese Portoghese Russo Cinese
07/05/2019
01/01/2011
01/01/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
01/01/2004
Dimensione del file:
995.2 KB
Nome del file:
TI274TIT_0104.PDF
BA Termometro iTHERM ModuLine
Termometri RTD/TC universali, modulari per un'ampia gamma di applicazioni industriali
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
30/11/2024
31/08/2018
Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2024
Dimensione del file:
805.2 KB
Nome del file:
BA01915TIT_0224-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometri RTD/TC ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
28/03/2023
Dimensione del file:
451 KB
Nome del file:
XA00072RIT_1623-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Armature RTD/TC modulari ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree pericolose
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
Lingua:
Italiano
Versione:
09/05/2022
Dimensione del file:
422 KB
Nome del file:
XA01057TIT_0422-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserti RTD/TC e termometri a cavo ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2023
Dimensione del file:
457.3 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1823-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
IT
Cinese
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Lingua:
Inglese
Versione:
30/08/2023
Dimensione del file:
474.5 KB
Nome del file:
XA02109TEN_0323-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
IT
Russo
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Lingua:
Inglese
Versione:
17/07/2024
Dimensione del file:
453.6 KB
Nome del file:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometri RTD/TC ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese Cinese
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
Lingua:
Italiano
Versione:
27/01/2025
Dimensione del file:
462.8 KB
Nome del file:
XA00044RIT_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
04/02/2025
Dimensione del file:
18.9 MB
Nome del file:
FA00006Tde.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Guar. 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pezzi
Kit filtro custodia F15, 3 pezzi
Connettore 4p M20/M12 150mm
Connettore per termometro+trasmettitore
Codice d'ordine
XPT0002-DC
Kit di fissaggio TMT8x/7x (europeo)
Spare parts kit copper ring G1/2",(10 p)
Spare parts kit copper ring G3/4",(10 p)
Spare parts kit copper ring G1",(10 p)
Spare parts kit copper ring M20x1.5(10p)
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p
Cavo di estens TC IEC 2x tipo K, 3p
Cavo di estensione TC IEC 2x type J, 3p
Spare parts kit O-ring TA20R
Kit ricambi guarnizioni TA30A/TA30D
Numero disegno
Codice d'ordine
A
TPC100-
Numero disegno
Codice d'ordine
E
TW10-
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA20A-
Testa di connessione TA21E
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA21E-
iTEMP TMT84, Trasmettitore da testa PA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT85-
Display per trasmettitore di testa
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TID10-
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA30A-
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA30D-
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA30P-
iTEMP TMT82, Trasmettitore HART
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT82-
Pasta termo conduttiva FDA 30g
Pasta termoconduttiva HSC 340, 100g
Blocco termin.DIN B(42mm)2 morsetti 5pz
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71111510
Blocco termin.DIN B(42mm)4 morsetti 5 Pz
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71111514
Kit di configurazione TXU10
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti