©Endress+Hauser
Successore
Termometro RTD/TC metrico con pozzetto termometrico saldato per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Caratteristica / Applicazione
Stile S.A. Campo applicativo universale Utilizzabile con o senza pozzetto termometrico Molla caricata per utilizzo in pozzetto termometrico Opzioni disponibili per costruire inserti rimovibili (pezzi di ricambio)
Pozzetto termometrico
da usare con o senza pozzetto (ordinabile a parte)
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 2.000 mm (78,74'')
Materiale tubo di protezione/pozzetto
Attacco al processo
Filettatura fissa: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/4" G1/2" Nipplo di raccordo: NPT 1/2" G1/2"
Range di misura / operatività
Pt 100: -200 … 600 °C (-328 … 1112 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 10 bar (150 psi) senza pozzetto termometrico
Precisione
classe A secondo IEC 60751 Banda 5 (1/10 DIN)
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione
Trasmettitore da testa
sì (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Certificazione
Tracciabilità dei materiali EN10204 3.1
1 documenti
Technical Information
TLSR5 RTD measuring sensor, South African style
Springloaded, replaceable insert Assembly with threaded process connection and terminal head
EN
IT
08/07/2014
23/11/2012
20/06/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
08/07/2014
Dimensione del file:
723.9 KB
Nome del file:
TI00160ren_0314.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit di fissaggio TMT85/84 (europeo)
Kit di configurazione TXU10-
iTEMP TMT180, trasmett. da testa Pt100
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT180-
iTEMP TMT181, trasmettitore da testa PCP
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT181-
iTEMP TMT84, Trasmettitore da testa PA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT85-
Display per trasmettitore TID10
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TID10-
iTEMP TMT182, trasmetitore da testa HART
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT182-
iTEMP TMT82, Trasmettitore HART
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT82-
Set ricambi per TMT181/187/188/182
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti