

Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
Predecessore
-
Successore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Omnigrad M TR13
Complesso RTD modulare
con tubo di protezione e collo di estensione, connessione al
processo flangiataEN IT Seleziona altra lingua 01/03/201001/10/200801/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2008
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
TI259TIT_1008.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TR13, TC13
Termometro modulare con collo di estensione, pozzetto termometrico e
flangiaEN IT Seleziona altra lingua 28/02/202205/06/201914/08/201811/07/201303/12/2012Lingua:
Italiano
Versione:
28/02/2022
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
TI01097TIT_0522-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometri RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN IT Seleziona altra lingua 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Lingua:
Italiano
Versione:
28/03/2023
Dimensione del file:
451 KB
Nome del file:
XA00072RIT_1623-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Armature RTD/TC modulari
ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree
pericoloseEN IT Seleziona altra lingua 09/05/202207/05/201820/10/201625/10/2012Lingua:
Italiano
Versione:
09/05/2022
Dimensione del file:
422 KB
Nome del file:
XA01057TIT_0422-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN IT Seleziona altra lingua 30/08/202315/05/202331/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
30/08/2023
Dimensione del file:
474.5 KB
Nome del file:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserti RTD/TC e termometri a cavo
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN IT Seleziona altra lingua 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2023
Dimensione del file:
457.3 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1823-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN IT Seleziona altra lingua 31/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
31/07/2020
Dimensione del file:
173.5 KB
Nome del file:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN IT Seleziona altra lingua 17/07/202410/03/202002/11/2016Lingua:
Inglese
Versione:
17/07/2024
Dimensione del file:
453.6 KB
Nome del file:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometri RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN IT Seleziona altra lingua 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Lingua:
Italiano
Versione:
27/01/2025
Dimensione del file:
462.8 KB
Nome del file:
XA00044RIT_2125-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN IT Seleziona altra lingua 10/05/202303/12/202101/11/2021Lingua:
Inglese
Versione:
10/05/2023
Dimensione del file:
649 KB
Nome del file:
SD02817TEN_0323-00.pdf
-