

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Migliorate il monitoraggio della torbidità con il torbidimetro Turbimax CUS52D. Che sia installato direttamente nella tubazione oppure in un sistema di bypass, fornisce misure precise nei campi di misura più bassi. Il bundle comprende un trasmettitore di facile utilizzo, una robusta armatura a deflusso, un sistema di pulizia a ultrasuoni, una trappola per bolle d'aria e un riferimento allo stato solido. Dotatevi degli strumenti per monitorare costantemente il valore di torbidità presso tutti i principali punti di controllo, garantendo così l'efficienza dei vostri processi di trattamento dell'acqua.
-
Misura accurata e affidabile della torbidità
Turbimax CUS52D fornisce risultati di misura con precisione da laboratorio - anche con valori di torbidità particolarmente bassi. Quindi è adatto anche per il monitoraggio dei punti critici di controllo (CCP - Critical Control Point) nel vostro impianto di trattamento o nella vostra rete di distribuzione dell'acqua.
-
Adatto per tutti i punti di misura della torbidità
Grazie al suo campo di misura, il sensore è adatto per tutti i punti di misura della torbidità nel vostro impianto e può essere montato sia direttamente nella tubazione sia in un sistema di bypass.
-
Funzionamento a bassa manutenzione
La trappola per bolle d'aria e il sistema di pulizia a ultrasuoni mantengono pulito il sensore, in modo che depositi e bolle d'aria non influiscano sul valore misurato.
-
Armatura a deflusso irrobustita
L'armatura a deflusso resiste a pressioni e temperature elevate ed è ideale per campi a bassa torbidità, grazie a una retrodiffusione molto bassa.
-
Verifica e taratura del sensore senza Formazina
Grazie al riferimento allo stato solido, il torbidimetro può essere verificato e tarato in sicurezza - senza standard di taratura liquidi. In questo modo personale e processo sono protetti dal contatto con liquidi pericolosi, ad esempio Formazina.
Il bundle nel dettaglio

Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Torbidimetro
Turbimax CUS52DFissaggi:CUS52D-AA1B _ _Approvazione:AAArea sicuraMetodo di misura:1ISO 7027, IRAttacco al processo:BClamp 2" -
2
Portacella di torbidità
Flowfit CUA252Fissaggi:CUA252-AA _ 21Materiale, parti bagnate:2PE100 - 316L/1.4404 (Adattatore Clamp)Approvazione:AAArea sicuraGuarnizione, Parti bagnate:1EPDM -
3
- F
- L
- E
- X
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442Fissaggi:CM442-AA _ _ _ _ _ AApprovazione:AAArea sicuraSet ingresso cavo:Aincluso -
4
Sistema di pulizia ad ultrasuoni automatico
CYR52Fissaggi:CYR52-AA _ _Approvazione:AAArea sicura>>Accessori inclusi:RQSet staffa di montaggio, CUA252 -
5
Riferimento allo stato solido
CUY52Fissaggi:CUY52-AAApprovazione:AAArea sicura -
6
Degasatore per event. bolle aria CUA252
Fissaggi:
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Torbidimetro
Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D è un sensore intelligente con precisione da laboratorio che consente il funzionamento non presidiato di tutti i punti di misura della torbidità nella produzione di acqua potabile e in molte altre applicazioni con acqua dolce, di processo o salata. È possibile installarlo direttamente nella tubazione, risparmiando così costosi sistemi di bypass ed evitando perdite di prodotto. Grazie alla tecnologia digitale Memosens, il Turbimax CUS52D offre la massima integrità dei processi e dei dati, un funzionamento semplice e permette una manutenzione predittiva.
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Misura della torbidità in:
Acqua potabile e di processo
Acqua salina
Servizi di pubblica utilità di tutti i settori industriali -
Installazione
Inline Insitu, sensore con morsetto, cella di flusso, sensore con morsetto, retrattile, sensore diritto, immersione in canali aperti
-
Design
Sensore da 40 mm
-
Dimensione
Design da 40 mm, versione igienica a morsetto
320 x 40 mm -
Materiale
Versione in acciaio inox: 1.4404
Versione in plastica: testa del sensore: PEEK, albero: PPS
Finestre ottiche: zaffiro
O-ring: EPDM -
Campo di misura
Da 0,000 a 4000 FNU
-
Pressione di processo
Versione in acciaio inox: da 0,5 a 10 bar abs (da 7,3 a 145 psi abs)
Versione in plastica: da 0,5 a 6 bar abs (da 7,3 a 87 psi abs) -
Protezione in ingresso
IP68
-
Uscita / comunicazione
Memosens
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Misura della torbidità in:
Acqua potabile e di processo
Acqua salina
Utility in tutti i settori industriali -
Installazione
Inline Insitu, sensore con morsetto, cella di flusso, sensore con morsetto, retrattile, sensore diritto, immersione in canali aperti.
-
Campo di misura
Da 0,000 a 4000 FNU
-
Principio di misura
Sensore nefelometrico di torbidità (diffusione a 90°) secondo ISO7027
-
Design
Sensore da 40 mm
-
Materiale
Versione in acciaio inox: 1.4404
Versione in plastica: testa di rilevamento: PEEK, asta: PPS
Finestre ottiche: zaffiro
O-ring: EPDM -
Dimensione
Design 40 mm, versione igienica Clamp
320 x 40 mm -
Temperatura di processo
Versione in acciaio inossidabile: da -20 a 85 °C (da 0 a 185 °F)
Versione in plastica: da -20 a 60°C (da -4 a 140 °F) -
Pressione di processo
Versione in acciaio inox: da 0,5 a 10 bar abs
(da 7,3 a 145 psi abs)
Versione in plastica: da 0,5 a 6 bar abs
(da 7,3 a 87 psi abs) -
Sensore di temperatura
Versione in acciaio inossidabile:-20 a 85 °C
(0 a 185 °F)
Versione in plastica: da -20 a 60°C
(da -4 a 140 °F) -
Protezione in ingresso
IP68
-
Uscita / comunicazione
Memosens
-
Certificazioni aggiuntive
ISO 7027
Portacella di torbidità
Flowfit CUA252
Flowfit CUA252 è un portacella a deflusso per sensori di torbidità per tutte le applicazioni con potabile e acqua di processo. Consente misure affidabili anche con valori di torbidità particolarmente bassi. Il polietilene PE rinforzato resiste ad alta pressione e temperatura elevata, è ideale per utilizzi con acqua potabile. Pertanto, si mantiene ogni goccia di acqua nel processo. La connessione Clamp e la velocità di sfiato automatico facilitano l'installazione e la messa in servizio del sensore.
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Armatura a deflusso per
applicazioni in acqua potabile
e reti di distribuzione
armatura a deflusso per
applicazioni in acqua di processo -
Installazione
Armatura a deflusso per
applicazioni in acqua potabile
e reti di distribuzione
armatura a deflusso per
applicazioni in acqua di processo -
Design
PE100
-
Materiale
PE100
-
Dimensione
350 x 120 mm
-
Temperatura di processo
Da 0 a 50°C
-
Pressione di processo
Da 0 a 6 bar
-
Connessione
G 1 1/4 e diversi adattatori
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442
Il trasmettitore Liquiline CM442 permette di collegare fino a 2 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico del sensore, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme a relè, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 4 uscite in corrente 0/4....20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F).
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
da 2 a 4x uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Luce pulsata a quattro fasci
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarmi relé, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2 volte l'ingresso digitale di Memosens
2 ingressi da 0/4 a 20mA opzionali
2x Ingresso digitale opzionale. -
Uscita / comunicazione
2 a 4x uscite in corrente 0/4 a 20 mA,
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
-
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizioni della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarmerelay, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura della fluorescenza
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Sistema di pulizia ad ultrasuoni automatico
CYR52
Il sistema di pulizia ad ultrasuoni CYR52 rimuove qualsiasi contaminazione superficiale ed eventuali bolle d'aria dal sensore Turbimax CUS52D consentendo una misura affidabile, automatizzata e incustodita. E' possibile pianificare i vostri intervalli di manutenzione. CYR52 garantisce la pulizia del sensore senza interrompere il processo, ciò lo rende la scelta ideale per applicazioni igieniche.
Riferimento allo stato solido
CUY52
Il riferimento allo stato solido CUY52 è uno strumento intelligente di verifica per il sensore di torbidità Turbimax CUS52D. La sua esecuzione è ingegnosamente semplice e non richiede l'utilizzo di standard di taratura liquidi. Di conseguenza, ogni verifica è veloce e sicura: né il personale, né il processo viene a contatto con liquidi pericolosi, ad esempio Formazina. Grazie a CUY52 avete tutti i vostri punti di misura sotto controllo.