
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Da 0 a 50°C
Da 32 a 122 °F -
Pressione di processo
Da 0 a 6 bar abs.
Da 0 a 87 psi
Campo applicativo
Quando è installato uno spettrometro Memosens Wave CAS80E o un sensore di nitrati/SAC Viomax CAS51D, CAV01 consente il monitoraggio di fino a 5 parametri. Grazie ai rapidi tempi di risposta dei sensori e alle continue operazioni di misura, è possibile identificare tempestivamente gli eventi imprevisti nel processo. Il sistema di pulizia a pressione, integrato nell'armatura, assicura intervalli di manutenzione prolungati. CAV01 consente di effettuare misure accurate a portate basse - da 0,1 a 10 l/h - con minime perdite d'acqua.
L'armatura a deflusso CAV01 è adatta alla misura in bypass di vari parametri quali SAC54, TOCeq, CODeq, BODeq, DOCeq, torbidità, TSS, APHA/Hazen e nitrati nelle seguenti applicazioni:
Trattamento dell'acqua potabile e monitoraggio della rete
Controllo della qualità di tutti i punti di misura nella distribuzione di acqua potabile
Monitoraggio delle acque non depurate
Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
Monitoraggio del riutilizzo dell'acqua
Acqua di raffreddamento e condensa
Monitoraggio delle acque reflue civili e industriali
Controllo delle vasche di aerazione
Vantaggi
Intervalli di manutenzione prolungati grazie alla pulizia a pressione automatica e ottimizzata.
Perdite d'acqua minime: misure precise anche con una bassa portata del campione
Design robusto: per pressioni di processo fino a 6 bar (87 psi) e temperature fino a 50 °C (122 °F)
Piena compatibilità con tutte le lunghezze percorso di Memosens Wave CAS80E e Viomax CAS51D
Installazione semplice grazie alla staffa a parete premontata e all'orientamento fisso del sensore
Manutenzione rapida, favorita dalla disinstallazione senza attrezzi
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI CAV01
Armatura a deflusso per sensori ottici
EN IT 30/07/2024Lingua:
Italiano
Versione:
30/07/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI01797CIT_0124-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA CAV01
Armatura a deflusso per sensori ottici
EN IT 30/07/2024Lingua:
Italiano
Versione:
30/07/2024
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA02211CIT_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA CAV01
Flow assembly for optical sensors Viomax CAS51D and Memosens Wave CAS80E
EN IT 27/04/2023Lingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
1015.2 KB
Nome del file:
EA01472CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA CAV01 kit, seal set
for the CAV01 flow assembly
EN IT 14/08/2023Lingua:
Inglese
Versione:
14/08/2023
Dimensione del file:
977.1 KB
Nome del file:
EA01477CEN_0123-00.pdf
-