
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
Per la formazina: da 0 a 4000 FNU
Campo di visualizzazione fino a 9999 FNU
Per i fanghi: 0 a 300 g/L
Il campo di misura raggiungibile dipende in larga misura dal fluido. -
Temperatura di processo
Temperatura di processo: da -5 a 50 °C (da 23 a 122 °F)
Temperatura ambiente:
-20 a 60 °C (da -4 a 140 °F).
Campo applicativo
Turbimax CUS51D è un sensore intelligente che permette il funzionamento incustodito in diverse condizioni di processo. Il suo design unico è estremamente robusto e a bassa manutenzione grazie alla sua funzionalità autopulente. Scegliete tra diversi modelli analitici integrati per adeguare il sensore alla vostra applicazione specifica. Con la tecnologia digitale Memosens, il CUS51D combina massima sicurezza di processo e integrità dei dati. Resiste alla corrosione e all'umidità.
Turbimax CUS51D misura i solidi sospesi e torbidità in:
• Impianti di trattamento delle acque reflue:
- Misura del contenuto solido in impianti di aerazione, nel ricircolo e trattamento dei fanghi
- Dosaggio del flocculante
- Misura di torbidità in uscita
• Acque potabili e di processo:
- Misura del contenuto solido nel trattamento dei fanghi
- Dosaggio del flocculante
• Utility in tutti i settori industriali:
- Misura del contenuto solido in impianti di aerazione, nel ricircolo e trattamento dei fanghi
- Dosaggio del flocculante
Vantaggi
Un solo sensore per tutte le applicazioni: Il principio 'uno per tutti' ottimizza le scorte, accelera la gestione del progetto e semplifica la gestione del ciclo di vita.
Ottimo adattamento a tutte le attività di misura: Il sensore si adatta a tutti i campi di misura grazie a numerosi modelli analitici integrati.
Veloce e semplice messa in funzione: il sensore viene pretarato e preconfigurato in fabbrica.
Funzionamento dell'impianto incustodito: il design intelligente permette sofisticate capacità di auto-pulizia e riduce al minimo la manutenzione
Perfetto adattamento al processo: posizionamento veloce del sensore con sistema di supporto e di assemblaggio Flexidip CYA112 e CYH112
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Turbimax CUS51D
Versione italiana - 08/2023
Sensore di torbidità e concentrazione di solidi sospesi
EN IT 02/08/202301/12/202231/01/201930/06/201830/07/2017Lingua:
Italiano
Versione:
02/08/2023
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA00461CIT_2023-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Turbimax CUS51D
Versione italiana - 01/2024
Sensore di torbidità e concentrazione di solidi sospesi
EN IT 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Lingua:
Italiano
Versione:
11/01/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00461CIT_1923-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Turbimax CUS51D
Sensore di torbidità e concentrazione di solidi sospesi
EN IT 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Lingua:
Italiano
Versione:
11/01/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00461CIT_1923-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Turbimax CUS51D
Sensore di torbidità e concentrazione di solidi sospesi
EN IT 02/08/202301/12/202231/01/201930/06/201830/07/2017Lingua:
Italiano
Versione:
02/08/2023
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA00461CIT_2023-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Lingua:
Inglese
Versione:
29/01/2013
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Sensori di torbidità
Istruzioni di sicurezza per dispositivi elettrici in aree con pericolo
d'esplosione
ATEX, IECEx:
Ex ec op is IIC T4 Gc (CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN IT 03/12/2024Lingua:
Italiano
Versione:
03/12/2024
Dimensione del file:
445 KB
Nome del file:
XA03305CIT_0124-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Lingua:
Tedesco
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Lingua:
Turco
Versione:
23/11/2023
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Lingua:
Inglese
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-