Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Campo applicativo
Il supporto Flexdip CYH112 è un sistema modulare per sensori e armature in bacini, canali o serbatoi aperti. Consente qualsiasi tipo di fissaggio, a pavimento, a parete e su guida. Inoltre, è adatto a tutti i tipi di installazione del sensore - sospeso ad una catena, fisso, o galleggiante. Il supporto può essere adattato all'applicazione in qualsiasi momento. Flexdip CYH112 offre eccezionale flessibilità e consente di installare la misura nel punto esatto.
Flexdip CYH112 è un supporto per tutte le misure in bacini aperti, canali e serbatoi:
• Impianti di trattamento delle acque reflue
• Acque di processo
• Utility in tutti i settori industriali:
Ideale se associato al supporto Flexdip CYA112 per un semplice isolamento sensore.
Il supporto Flexdip è adatto per tutti i parametri, quali:
• pH/Redox
• Conducibilità
• Ossigeno
• Torbidità
• Livello fanghi
• Disinfezione
• Fotometria UV
• Nutrienti
Vantaggi
Semplice, economico e flessibile
Consente di utilizzare le strutture preesistenti
Supporto regolabile in altezza, posizione e orientamento
Facilità di installazione e manutenzione
Design robusto: Adatto per pressioni di processo fino a 6 bar (87 psi)
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Flexdip CYH112 Informazioni tecniche
Supporto per armature impiegate in acque potabili e reflue
EN IT 07/01/201913/11/201201/05/2009Lingua:
Italiano
Versione:
07/01/2019
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
TI00430CIT_1419.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Flexdip CYH112 Istruzioni di funzionamento
Supporto per armature impiegate in acque potabili e reflue
EN IT 07/01/201904/02/201401/05/2009Lingua:
Italiano
Versione:
07/01/2019
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
BA00430CIT_1419.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
Real time monitoring of water quality in aquaculture systems
CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete
visibility of process changes in their aquaculture researchfacility.
The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of
water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.Lingua:
Inglese
Versione:
15/07/2021
Dimensione del file:
330.4 KB
Nome del file:
CS01706S36EN_01.21_Real time monitoring of water quality in aquaculture systems - Case study.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Online interface and turbidity measurement with CUS71D and CUS52DLingua:
Inglese
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
720.2 KB
Nome del file:
CS01741C40EN01.22_Improved thickener operation at Minera Valle Central.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
Echtzeitüberwachung der Wasserqualität in Aquakulturanlagen
Vollständige Transparenz bei Prozessänderungen mit einer
Cloud-basierten KomplettlösungLingua:
Tedesco
Versione:
15/07/2021
Dimensione del file:
677.9 KB
Nome del file:
CS01706S_0121_Echtzeitueberwachung der Wasserqualitaet in Aquakulturanlagen.pdf
-
-
-
Capitolato
Halterungen, Mauerkronenbefestigung, CYH 112, Mauerkrone, Querrohr_Kette
Modulare Armaturenhalterung mit Mauerkronenbefestigung zur flexiblen
Montage einer Taucharmatur mit HängebügelLingua:
Tedesco
Versione:
09/03/2010
Dimensione del file:
26 KB
Nome del file:
TTCYH112_3DE.doc
-
-
-
Capitolato
Halterung, Bodenbefestigung, CYH 112, Standsäule, Querrohr_Kette
ModulareArmaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer
Taucharmatur mit Hängebügel und eines VorortmessumformersLingua:
Tedesco
Versione:
09/03/2010
Dimensione del file:
27 KB
Nome del file:
TTCYH112_5DE.doc
-
-
-
Capitolato
Halterung, Bodenbefesstigung, CYH 112, Standsäule, Querrohr, starr
Modulare Armaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer
starr montierten Taucharmatur und eines VorortmessumformersLingua:
Tedesco
Versione:
09/03/2010
Dimensione del file:
23 KB
Nome del file:
TTCYH112_6DE.doc
-