Liquiline CM442 è un trasmettitore all'avanguardia per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, cloro, torbidità, livello fanghi, SAC, nitrati e molti altri parametri.
I trasmettitori Liquiline con Heartbeat Technology offrono una manutenzione orientata allo stato e una facile verifica del punto di misura e vi aiutano ad eseguire misure ottimizzate.
Rimanete flessibili grazie al trasmettitore Liquiline CM442: il suo design modulare vi permette di aggiornare e aggiungere funzionalità in qualsiasi momento (bus di campo digitali, numero di canali, relè, ecc.).
Liquiline CM442 è un trasmettitore all'avanguardia per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, cloro, torbidità, livello fanghi, SAC, nitrati e molti altri parametri.
Sintesi delle specifiche
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens 2x Ingresso digitale 2x 0/4 a 20mA opzionale 2x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA Allarme a relè, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Il trasmettitore Liquiline CM442 permette di collegare fino a 2 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico del sensore, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
Liquiline CM442 è adatto a tutti i settori industriali e alle loro utility, come ad esempio:
Cibo e bevande
Industria farmaceutica
Power & Energy
Acqua potabile e acque reflue
Industria chimica
Applicazioni navali
Dispone dei seguenti protocolli e interfacce di comunicazione:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Webserver
Vantaggi
Intelligente semplicità: Un controller per tutti i parametri e le applicazioni, interfaccia utente intuitiva, riconoscimento automatico del sensore, sensori Memosens plug&play pre-tarati .
Flessibilità elevata: I moduli universali per tutti i parametri riducono al minimo lo stock di pezzi di ricambio e consentono una facile estensione fino a 8 canali in qualsiasi momento
Perfetta integrazione del sistema: Un portfolio unico di standard di comunicazione che si adattano ad ogni sistema di controllo distribuito (DCS).
Messa in servizio semplice e sicura: La configurazione di salvataggio su scheda SD consente una rapida configurazione su installazioni duplicate.
Controllo di processo a distanza: Web server integrato che consente all'operatore di visualizzare a distanza i dati diagnostici, eseguire configurazioni o accedere ai parametri del dispositivo tramite qualsiasi browser web - anche tramite Smartphone.
Maggiore disponibilità, minori costi: La Heartbeat Technology consente una manutenzione orientata allo stato e una facile verifica dell'intero punto di misura e aiuta ad eseguire misure ottimizzate.
Memosens 2.0: Tecnologia dei sensori all'avanguardia
Aumentare la sicurezza dei processi e rimanere connessi con la tecnologia digitale Memosens 2.0.
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Qualità ottimale dell'acqua in itticoltura grazie alla soluzione di monitoraggio Endress+Hauser con gestione dati e tecnologia di misura di ultima generazione
Spesso le misure di TOC vengono eseguite utilizzando analizzatori che richiedono reagenti costosi. Il CAS51D permette ai responsabili d'impianto di soddisfare i requisiti WHO e di garantire intervalli di misura ravvicinati.
Scegliendo la piattaforma Liquiline, si decide di spendere meno in parti di ricambio, di risparmiare tempo nell'installazione e guadagnare sicurezza operativa!
Un elevato grado di automazione, combinata con maestria artigianale, garantisce una produzione altamente efficiente delle varie versioni del dispositivo. Siamo in grado di personalizzare il vostro dispositivo rispettando esattamente le vostre esigenze.
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni in area sicura
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione della custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens 2x Ingresso digitale 2x 0/4 a 20mA opzionale 2x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA Allarme a relè, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Custodia in plastica robusta Tutte le applicazioni non Ex
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA Allarme relè, 2x relè
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
Principio di misura
Conduttivo
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni in area sicura
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA Allarme relè, 2x relè
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Custodia in plastica robusta Tutte le applicazioni non Ex
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
Protezione in ingresso
IP67
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Uscita / comunicazione
Da 2 a 4 uscite in corrente 0/4....20 mA Allarme relè, 2x relè
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
Principio di misura
Cloro libero
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Custodia in plastica robusta Tutte le applicazioni non Ex
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR Guarnizione della custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F).
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Uscita / comunicazione
da 2 a 4x uscite in corrente da 0/4 a 20 mA Allarme relè, 2x relè
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio di misura
Luce pulsata a quattro fasci
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarmi relé, relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
Ingresso
Da 1 a 2 volte l'ingresso digitale di Memosens 2 ingressi da 0/4 a 20mA opzionali 2x Ingresso digitale opzionale.
Uscita / comunicazione
2 a 4x uscite in corrente 0/4 a 20 mA, Allarme relè, 2x relè
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni in area sicura
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizioni della custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens 2x Ingresso digitale 2x 0/4 a 20mA opzionale 2x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA Allarmerelay, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
Principio di misura
Misura della fluorescenza
Principio di misura
Fotometria UV
Caratteristica
Custodia in plastica robusta Tutte le applicazioni non Ex
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA Allarme relè, 2x relè
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .