Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Armatura ad immersione Flexdip CYA112

Armatura ad immersione
Flexdip CYA112

Montaggio modulare per acqua, acque reflue e utility

CYA112
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)

Campo applicativo

Flexdip CYA112 è un gruppo modulare per sonde ad immersione in vasche, canali, o serbatoi aperti. Esso permette qualsiasi tipo di montaggio del sensore - sospeso da una catena, fisso, o galleggiante - e dispone di un fissaggio per l'installazione rapida e sicura dei sensori Memosens o sensori a cavo fisso. Il sistema offre eccezionale flessibilità e consente di configurare in modo ottimale la vostra misura.

Flexdip CYA112 è un supporto modulare per tutte le misure in bacini aperti, canali e serbatoi:
• Impianti di trattamento delle acque reflue
• Acque di processo
• Utility in tutte le industrie:
Ideale se utilizzato con il supporto Flexdip CYH112 per un semplice isolamento del sensore.
Il supporto Flexdip è adatto per tutti i parametri, quali:
• pH/Redox
• Conducibilità
• Ossigeno
• Torbidità
• Livello fanghi
• Disinfezione
• Fotometria UV
• Nutrienti

Vantaggi

  • Il sistema modulare permette una configurazione ottimale per ogni posizione di misura

  • Installazione e sostituzione veloce dei sensori Memosens grazie alla testa di connessione plug-in

  • Sensori a cavo fisso esente da attorcigliamento

  • Facilità di installazione e manutenzione

  • Design robusto: Adatto per pressioni di processo fino a 6 bar (87 psi)

Predecessore

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile