Liquiline CM444 è un trasmettitore all'avanguardia per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, cloro, torbidità, livello fanghi, SAC, nitrati e molti altri parametri.
I trasmettitori Liquiline con Heartbeat Technology offrono una manutenzione orientata allo stato di funzionamento e una facile verifica del punto di misura e vi aiutano ad eseguire misure ottimizzate.
Rimanete flessibili con il trasmettitore Liquiline CM444: il suo design modulare vi permette di aggiungere facilmente funzionalità in qualsiasi momento (ad es. bus di campo digitali, numero di canali, relè, etc.).
Liquiline CM444 è un trasmettitore all'avanguardia per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, cloro, torbidità, livello fanghi, SAC, nitrati e molti altri parametri.
Sintesi delle specifiche
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.
Il trasmettitore Liquiline CM444 permette di collegare fino a 4 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico dei sensori, un'espandibilità flessibile e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
Liquiline CM444 è adatto a tutti i settori industriali e alle loro utility, come:
Cibo e bevande
Industria farmaceutica
Power&Energy
Acqua potabile e trattamento delle acque reflue
Industria chimica
Applicazioni navali
It features the following communication protocols and interfaces :
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Webserver
Vantaggi
Intelligente semplicità: Un unico controller per tutti i parametri e le applicazioni, interfaccia utente intuitiva, riconoscimento automatico dei sensori, hot plug & play con sensori Memosens pre-tarati..
Massima flessibilità: I moduli universali per tutti i parametri riducono al minimo le scorte di ricambi e consentono un'estensione semplice con un solo clic fino a 8 canali in qualsiasi momento.
Perfetta integrazione del sistema: Un portfolio unico di standard di comunicazione che si adatta ad ogni sistema di controllo distribuito (DCS).
Messa in servizio semplice e sicura: La configurazione di salvataggio su scheda SD consente una rapida configurazione su installazioni duplicate.
Controllo di processo a distanza: Web server integrato che consente all'operatore di visualizzare a distanza i dati diagnostici, eseguire configurazioni o accedere ai parametri del dispositivo tramite qualsiasi browser web, anche tramite Smartphone.
Maggiore disponibilità, costi riidotti: La Heartbeat Technology consente una manutenzione orientata allo stato e una facile verifica dell'intero punto di misura e aiuta ad eseguire misure ottimizzate.
Video
Memosens 2.0: Tecnologia dei sensori all'avanguardia
Aumentare la sicurezza dei processi e rimanere connessi con la tecnologia digitale Memosens 2.0.
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Qualità ottimale dell'acqua in itticoltura grazie alla soluzione di monitoraggio Endress+Hauser con gestione dati e tecnologia di misura di ultima generazione
L'uso di acqua di mare per gli scarichi sanitari può far risparmiare moltissima acqua potabile. Per garantire una fornitura costante di acqua, i sensori utilizzati devono funzionare in modo affidabile, per soddisfare gli obiettivi di qualità dell'acqua (WQO).
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Scegliendo la piattaforma Liquiline, si decide di spendere meno in parti di ricambio, di risparmiare tempo nell'installazione e guadagnare sicurezza operativa!
Un elevato grado di automazione, combinata con maestria artigianale, garantisce una produzione altamente efficiente delle varie versioni del dispositivo. Siamo in grado di personalizzare il vostro dispositivo rispettando esattamente le vostre esigenze.
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Regolatore modulare a 4 fili Multicanaler: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni in area sicura
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente Allarmrelay, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia PC-FR: Guarnizione custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente Allarme relè 4x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione della custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Conduttivo
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusto alloggiamento in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Housing seal: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Custodia in plastica robusta Tutte le applicazioni non Ex
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base dell'alloggiamento: Guarnizione custodia PC-FR Custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Cloro libero
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: Guarnizione della custodia PC-FR Housing seal: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusto alloggiamento in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione della custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Uscite in corrente da 2 a 8x 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusto alloggiamento in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente Allarme relè 4x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: Guarnizione custodia PC-FR Custodia: EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Potenziometrico / ISE
Caratteristica
Robusto alloggiamento in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente Allarmrelay, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .