Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

HART - Protocollo testato per l'automazione di processo

Ottenere di più dai dispositivi HART, scegliendo Endress+Hauser come partner di progetto.

HART è uno standard industriale con una grande base installata in tutto il mondo. E' una tecnologia intelligente, che supporta la trasmissione simultanea di un segnale analogico 4 ... 20 mA e la comunicazione digitale sulla stessa coppia di fili. In molte applicazioni il segnale HART viene utilizzato solo per la parametrizzazione. Il protocollo HART consente il monitoraggio continuo del dispositivo, la diagnostica in tempo reale e informazioni di processo per nuovi e vecchi dispositivi.

I vantaggi del protocollo HART

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Sfruttate il potenziale del protocollo HART, con noi come partner:

  • Oltre 20 anni di esperienza con questa collaudata tecnologia

  • Gamma completa di strumenti di misura HART

  • Diagnostica avanzata e dispositivi intelligenti multivariabili

  • Semplice messa in servizio e gestione del dispositivo

  • Semplice integrazione in sistemi di controllo

  • Hardware e palmari ausiliari

  • Service e supporto in tutto il mondo

Integrazione dei dispositivi

Ci sono tre modi fondamentali di integrare le misure fornite dai dispositivi HART in un sistema di controllo:

  • Connessione punto-a-punto del segnale 4 ... 20mA

  • Connessione tramite remote I/O o multiplexer HART ad un sistema bus di livello superiore, ad esempio PROFIBUS

  • In rare occasioni, connessione di un multidrop HART a un I/O HART

Solo negli ultimi due casi tutte le informazioni sul dispositivo sono disponibili per il sistema di controllo.

Funzionamento e gestione del dispositivo

Le informazioni sul dispositivo HART (parametri, stato, ecc.) sono disponibili tramite:

  • Un frame FDT, ad esempio FieldCare, che richiede un cosiddetto DTM per ogni tipo di dispositivo

  • Uno strumento operativo DD/EDD come il palmare Field Xpert SFX350/SFX370, Asset Management Solution (AMS) e Process Device Manager (PDM)

Offriamo DTM, DD e EDD per tutti i nostri dispositivi HART e garantiamo perfetta integrazione di sistema.

Driver e certificati

I file descrittivi del dispositivo e i certificati possono essere scaricati nell'area download di ogni prodotto.

HART - Soluzioni per la gestione dei dispositivi

© Endress+Hauser
Automazione di processo con tecnologia HART © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
Automazione di processo con tecnologia HART © Endress+Hauser
Automazione di processo con tecnologia HART © Endress+Hauser
Plant Assets Management © Endress+Hauser
Plant Asset Management © Endress+Hauser
Plant Asset Management ©Endress+Hauser
Endress+Hauser - Il partner affidabile nella comunicazione digitale © Endress+Hauser
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
    Competence brochure Tecnologia HART

    Tecnologia HART - semplice ed efficace, economica, facile da usare.