Misure di livello semplici ed efficienti nei canali aperti
Soluzioni di misura radar per applicazioni nei canali aperti
I nuovi sensori radar compatti da 80 GHz a spazio libero Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B assicurano misure altamente accurate e affidabili a prescindere dalle condizioni di installazione e dalle influenze esterne. I nuovi dispositivi sono dotati di accessori appositamente concepiti per le particolari condizioni dei canali aperti. Sia le misure di portata che quelle di livello possono essere facilmente gestite a distanza tramite Bluetooth, utilizzando qualsiasi dispositivo mobile come, ad esempio, uno smartphone o un tablet.

Vantaggi
Design compatto, accessori specifici e messa in servizio a distanza consentono l'installazione anche nei punti più difficili.
Funzionamento sicuro che non risente delle influenze ambientali e nessuna interruzione del segnale grazie al tubo di protezione dalle inondazioni e al tettuccio di protezione dalle intemperie.
La misura integrata della portata permette di risparmiare sia in termini di lavoro che di costi per dispositivi aggiuntivi.
La Heartbeat Technology consente di effettuare operazioni di verifica e diagnostica sul posto, senza rimuovere il dispositivo. Tecnologia certificata, verificabile e documentata secondo ISO 9001.
Le sequenze di installazione guidate (le cosiddette "procedure guidate") semplificano la messa in servizio, i test funzionali e i processi di verifica.
La sfida
I particolari requisiti delle applicazioni di gestione dei canali aperti richiedono una misura affidabile che non subisca l'influenza delle mutevoli condizioni meteo. Il sole, il vento, la pioggia o persino la neve possono comportare la formazione di condensa sui materiali e rappresentare un problema per la precisione, la riflessione e il segnale degli strumenti di misura. Occorre tenere presente che potrebbero verificarsi anche inondazioni. Inoltre, le posizioni di installazione nei canali aperti sono difficilmente accessibili – è per questo che i punti di misura si trovano spesso in canali stretti.
La nostra soluzione
Più semplice è, meglio è: Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B rispondono a quasi ogni specifico requisito e sono adatti a ogni situazione di installazione, indipendentemente da quanto sia limitato lo spazio. Ad esempio, se non è disponibile alcuna infrastruttura, per installare i dispositivi è possibile utilizzare staffe di montaggio o travi a mensola. Inoltre, il calcolo integrato della portata permette di calcolare la portata direttamente nel dispositivo – rendendo la misura ancora più indipendente da qualsiasi influenza.


Volete saperne di più?
Leggete tutto l'articolo su come rendere affidabile, efficiente e indipendente la misura di livello nei canali aperti e poter contare su operazioni d'uso e sostituzione semplici e veloci.