Misure di livello semplici ed efficienti nelle reti fognarie
Soluzioni di misura radar per gli impianti di trattamento delle acque potabili e reflue
I nuovi sensori radar a spazio libero Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B da 80 GHz sono stati sviluppati appositamente per i clienti che necessitano di una misura affidabile e universale del livello nelle loro applicazioni di trattamento dei liquidi, a prescindere dalle condizioni di installazione e dalle influenze esterne. Grazie a un design semplice e compatto, oltre che alla loro semplicità d'uso, questi dispositivi rappresentano la soluzione ideale per le principali attività di misura del livello nella gestione delle reti fognarie.

Vantaggi
Il design compatto, l'uscita laterale del cavo, la staffa di montaggio a soffitto e la messa in servizio a distanza tramite Bluetooth ne consentono l'installazione in quasi ogni luogo, anche in spazi ristretti.
Il tubo di protezione dalle inondazioni impedisce l'interruzione del segnale e garantisce un funzionamento sicuro.
Certificazione di protezione dalle esplosioni, anche per la versione con display.
L'intuitivo comando a distanza tramite app e il controllo locale su display touch a colori del modello FMR30B assicurano una gestione rapida e pratica del dispositivo.
Le sequenze di installazione guidate (le cosiddette "procedure guidate") semplificano la messa in servizio, i test funzionali e i processi di verifica.
La sfida
Nelle reti fognarie, la misura del livello è spesso difficile a causa di vari fattori. Gli spazi di installazione sono generalmente molto ristretti come, ad esempio, pozzetti o tombini. E non è raro che queste aree siano anche a rischio di esplosione. Inoltre, la grande variabilità dei fluidi presenti nelle reti fognarie può essere causa di allagamenti e di formazione di schiuma o condensa. Queste formazioni superficiali hanno un impatto sulla precisione di misura e comportano anche il rischio di interruzioni del segnale e tempi di fermo del processo.
La nostra soluzione
Più semplice è, meglio è: Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B. Dotati di tecnologia radar a 80 GHz, questi dispositivi assicurano misure altamente accurate e affidabili, a prescindere dalle condizioni di configurazione. È possibile rispondere a ogni specifica esigenza senza alcun problema. La possibilità di uscita laterale del cavo, ad esempio, e le staffe di montaggio a soffitto offrono la flessibilità necessaria a effettuare l'installazione in spazi molto ristretti. L'accesso a distanza tramite Bluetooth consente il controllo da qualsiasi punto di accesso.


Volete saperne di più?
Leggete tutto l'articolo sulla misura affidabile del livello nelle reti fognarie per evitare interruzioni di processo e poter contare su operazioni d'uso e manutenzione semplici e rapide.