-
Exposition
HART – éprouvé pour automatisation de process
Obtenez davantage de vos appareils HART en faisant appel à nous comme partenaire de votre projet.
HART est une norme industrielle très répandue dans le monde. Cette technologie “smart” permet de transmettre en même temps un signal analogique 4-20 mA et une communication numérique sur la même paire filaire.
Dans presque toutes les applications, le signal HART ne sert qu'au paramétrage. Or, avec les outils adéquats, HART permet la surveillance en continu et le diagnostic en temps réel des appareils et l'obtention de données de process multi-variables pour des appareils nouveaux et anciens.
Vos avantages avec HART
Exploitez le potentiel de HART en faisant appel à nous comme partenaire :
![Configurez, diagnostiquez et gérez vos appareils HART en utilisant nos outils et nos solutions Configurez, diagnostiquez et gérez vos appareils HART en utilisant nos outils et nos solutions](/__image/a/52628/k/9d152474e46481377d333e65931fe16b01752205/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/HART_LG_01.jpg)
plus de 20 ans d'expérience avec une technologie éprouvée
gamme complète d'appareils de mesure HART
diagnostic avancé et appareils intelligents multi-variables
mise en service et gestion des appareils simples
intégration simple dans les systèmes de contrôle
matériel auxiliaire et portatif
service et assistance dans le monde entier
Intégration des appareils
Il y a trois manières fondamentales d'intégrer les mesures fournies par les appareils HART dans un système de contrôle :
connexion point à point du signal 4-20 mA
connexion via une E/S distante ou un multiplexeur HART à un système de bus d'ordre supérieur, par ex. PROFIBUS
plus rarement, connexion d'un bus HART multipoint à une carte E/S HART.
Les données concernant les appareils ne sont totalement disponibles pour le système de contrôle que dans les deux derniers cas.
Fonctionnement et gestion des appareils
Les données concernant les appareils HART (paramètres, état etc.) sont accessibles par :
un environnement FDT, par ex. FieldCare, qui nécessite ce que l'on appelle un DTM pour chaque type d'appareil
un outil d'exploitation DD/EDD tel que: Field Xpert SFX350/SFX370 portatif, Solution de gestion d'équipements (AMS), Gestionnaire d'appareils de process (PDM)
Nous proposons des DTM, DD et EDD pour tous nos appareils HART et nous assurons leur intégration dans les outils ci-dessus.
HART – éprouvé pour automatisation de process
![](/__image/a/52636/k/03d6edee8c30060d6e1611412dbb1f595bdcced4/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/HART_EN_NT_01.jpg)
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
Téléchargements
-
Brochure de compétence Technologie WirelessHART
Technologie WirelessHART - simple et efficace, économique, facile à utiliser.
Taille du fichier:
Nom du fichier: