Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
20 analogici (max) (U, I, TC, RTD, frequenza, impulsi)
20 HART (max) (HART, 4…20 mA)
14 digitali (max) (ingressi di conteggio, controllo ed eventi) -
Uscita
12 relè (max)
2 analogici (max) (I, impulsi)
1 alimentazione trasmettitore -
Display
Display grafico a colori TFT 7"
Display grafico a colori TFT 7" con touch panel -
Archiviazione/registrazione
Memoria interna
Scheda SD
Unità flash USB -
Calcoli
Massa/quantità di calore
delta di temperatura
Campo applicativo
Questo Data manager è uno strumento potente e flessibile per l'organizzazione dei valori di processo. Grazie al suo funzionamento intuitivo, Memograph M si adatta facilmente e rapidamente a qualsiasi applicazione. I valori di processo misurati sono presentati chiaramente sul display e registrati in modo sicuro. Inoltre, il sistema monitora e analizza i valori di soglia. I valori misurati e calcolati possono essere trasmessi facilmente a sistemi di livello superiore con i protocolli di comunicazione più comuni; inoltre, è possibile interconnettere i singoli moduli di un impianto. Oggi disponibile anche in versione con guida DIN senza display.
La soluzione per tutte le vostre attività. Ad esempio, può essere utilizzato per:
Tecnologia di misura di processo
Centrali elettriche ed alimentazione elettrica
Monitoraggio/calcolo dell'efficienza delle caldaie a vapore
Industria alimentare e farmaceutica
Progettazione e costruzione di impianti ed apparati; impianti di pastorizzazione del latte
Tecnologia di misura ambientale e climatica; controllo di sfioratori di piena
Controllo qualità e produzione
Analisi dei lotti; funzione di teleallarme
Banchi di prova ed applicazioni di laboratorio
Monitoraggio della taratura iTHERM TrustSens
Vantaggi
Elevata sicurezza dei dati: archiviazione a prova di manomissione e autorizzazioni di accesso personalizzate con firma elettronica (FDA 21 CFR 11)
Scheda di ingresso HART: i sensori HART connessi direttamente forniscono valori di processo accurati per calcolo e registrazione
Gateway HART: permette di accedere direttamente ai sensori HART in campo con FieldCare per risparmiare tempo, utilizzando Memograph M senza interrompere il ciclo di misura
Frontalino in acciaio inox con comando a sfioramento: operatività senza inconvenienti in ambienti difficili come aree pericolose o sottoposte a requisiti igienici, Anche in versione con guida DIN: dispositivo compatto di piccole dimensioni per montaggio in armadio o applicazioni in campo.
Capacità del sistema: compatibile con i bus di campo comuni (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) per una rapida integrazione in sistemi diversi
Web server integrato: accesso remoto alle funzionalità di comando e visualizzazione dei dispositivi per ridurre i costi di manutenzione
WebDAV: i file vengono salvati su una scheda SD e trasmessi direttamente a un PC tramite HTTP senza necessità di software aggiuntivi.
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Memograph M, RSG45
Versione italiana - 09/2021
Data Manager evoluto
EN IT 21/09/202103/09/201801/09/201822/12/201714/12/2016Lingua:
Italiano
Versione:
21/09/2021
Dimensione del file:
14.2 MB
Nome del file:
BA01338RIT_0721-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Memograph M, RSG45
Versione italiana - 09/2021
Advanced Data Manager
EN IT 21/09/202130/07/201831/03/201631/08/2015Lingua:
Italiano
Versione:
21/09/2021
Dimensione del file:
7.3 MB
Nome del file:
TI01180RIT_0421-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
EN IT 21/09/202130/07/201831/03/201631/08/2015Lingua:
Italiano
Versione:
21/09/2021
Dimensione del file:
7.3 MB
Nome del file:
TI01180RIT_0421-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memograph M, RSG45
Data Manager evoluto
Istruzioni addizionali per lo slave Modbus RTU/TCPEN IT 30/09/202201/10/2015Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2022
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA01388RIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 in abbinamento con iTHERM TrustSens TM37x e il
software Field Data Manager (FDM)EN IT 15/12/202230/11/2018Lingua:
Italiano
Versione:
15/12/2022
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
BA01887RIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Istruzioni addizionali per il dispositivo PROFINETEN IT 31/07/202315/12/202203/09/201805/07/201601/10/2015Lingua:
Italiano
Versione:
31/07/2023
Dimensione del file:
6.3 MB
Nome del file:
BA01415RIT_0523-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memograph M, RSG45
Data Manager evoluto
EN IT 21/09/202103/09/201801/09/201822/12/201714/12/2016Lingua:
Italiano
Versione:
21/09/2021
Dimensione del file:
14.2 MB
Nome del file:
BA01338RIT_0721-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memograph M, RSG45
Data Manager evoluto
Acque reflue + opzione RSB (scolmatore dell'acqua piovana)
Funzioni addizionali del software per acque/acquereflueEN IT 29/12/202201/10/2015Lingua:
Italiano
Versione:
29/12/2022
Dimensione del file:
3.7 MB
Nome del file:
BA01337RIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memograph M, RSG45
Data Manager evoluto
Istruzioni addizionali: opzione di tele-allarme per messaggi di allarmeEN IT 22/12/202201/10/2015Lingua:
Italiano
Versione:
22/12/2022
Dimensione del file:
4.5 MB
Nome del file:
BA01387RIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Software di reporting FDM
SoftwareField Data Manager MS20 / MS21
Software per PC, per la gestione e la visualizzazione dei datiEN IT 27/04/202204/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Lingua:
Italiano
Versione:
27/04/2022
Dimensione del file:
5.9 MB
Nome del file:
BA00288RIT_1221.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memograph M, RSG45
Data Manager evoluto
Istruzioni addizionali per master Modbus RTU/TCPEN IT 30/11/202214/12/201501/10/2015Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
4.9 MB
Nome del file:
BA01390RIT_0322-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Opzione software Batch
Istruzioni aggiuntive per gestione batchEN IT 30/12/202201/10/2015Lingua:
Italiano
Versione:
30/12/2022
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA01411RIT_0222-00.pdf
-