Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Garantite il rispetto dei valori limite per l'azoto totale e l'ammonio ottimizzando l'aerazione nel trattamento biologico
Per garantire la rimozione sicura ed efficiente dell'azoto dalle acque reflue è necessario che i processi di nitrificazione e denitrificazione siano coordinati fra loro in modo ottimale. Il processo di nitrificazione dipende dall'esatta quantità di ossigeno fornita in un dato momento. Se nel trattamento biologico viene introdotta una quantità insufficiente di ossigeno, non sarà possibile rispettare i rigorosi valori limite in uscita. Se i compressori funzionano sempre a piena velocità, il consumo di energia è ingente.
Risparmio energetico fino al 30% nel processo di aerazione
Le soffianti in un impianto di potabilizzazione delle acque reflue richiedono ingenti quantità di elettricità, incidendo fino al 70% sulla domanda energetica totale dell'impianto. Ottimizzate la rimozione dell'azoto con Liquiline Control e approfittate di un considerevole potenziale di risparmio. Il sistema di automazione controlla la rimozione dell'ammonio e dei nitrati in base al carico dell'affluente e ai limiti individuali per l'ammonio e l'azoto totale. Il risultato è una denitrificazione affidabile ed energeticamente efficiente delle acque reflue.
La soluzione di automazione Liquiline Control garantisce la rimozione costante ed efficiente dell'azoto e dell'ammonio dalle acque reflue nel rispetto dei valori limite.
Liquiline Control regola in modo dinamico la velocità dei compressori, ad es. nelle fasi notturne a carico ridotto, quando deve essere immessa solo una piccola quantità di aria.
Il sensore digitale di ossigeno con tecnologia Memosens garantisce prestazioni eccellenti e affidabilità di processo per tutti i processi di aerazione (SBR, Anamox ecc.).
Liquiline Control consente di gestire i valori limite e i parametri di controllo sia dalla sala di controllo, sia in mobilità, indipendentemente dal luogo.
Panoramica di processo relativa alla fase del trattamento biologico
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
La soluzione di automazione Liquiline Control regola in modo dinamico l'alimentazione dell'aria alla vasca di aerazione in linea con i carichi variabili nell'affluente. Regola la quantità ottimale dell'aria in base alle rispettive concentrazioni di ossigeno, ammonio e nitrati e al flusso delle acque reflue. In questo modo è possibile garantire il rispetto dei valori limite per l'azoto totale e l'ammonio e risparmiare grandi quantità di energia e i relativi costi per il processo a fanghi attivi.
Grazie alle strategie di controllo predittive, andrete sul sicuro anche con afflussi e carichi dinamici e rispetterete tranquillamente i limiti prestabiliti per l'azoto totale e l'ammonio all'uscita del vostro impianto di trattamento delle acque reflue
Ottimizzate l'alimentazione dell'aria e quindi i vostri consumi energetici grazie al sistema automatizzato
Controllate simultaneamente fino a tre aree indipendenti nella fase biologica
Mantenete la flessibilità necessaria per eventuali regolazioni future e per passare da aerazione intermittente a continua in qualsiasi momento
Avrete sempre il controllo completo del processo, grazie alla regolazione di tutti i parametri pertinenti (valori limite e parametri di controllo) in qualsiasi momento
Liquiline Control regola i processi di nitrificazione e denitrificazione nel depuratore nella città di Stadtlohn. Il sistema di controllo assicura il rispetto dei valori limite e un uso ottimale dell'energia.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Liquiline Control è una soluzione di automazione su PLC che assicura la rimozione affidabile dell'azoto dalle acque reflue, rende stabili i processi anche durante i carichi di picco e riduce i costi attraverso l'ottimizzazione dell'alimentazione dell'...
Liquiline Control è una soluzione di automazione su PLC che assicura la rimozione affidabile dell'azoto dalle acque reflue, rende stabili i processi anche durante i carichi di picco e riduce i costi attraverso l'ottimizzazione dell'alimentazione dell'aria alla vasca di aerazione. È progettata come un sistema modulare, espandibile e decentralizzato in vari tipi di custodia. Questa flessibilità consente la rapida e facile integrazione negli esistenti sistemi di controllo del processo così come l'integrazione della strumentazione già presente.
Basato su un PLC (controllore a logica programmabile)
Disponibile per l'installazione negli armadi esistenti o come armadio "chiavi in mano" separato
Facile integrazione in sistemi di controllo distribuiti (DCS) esistenti per mezzo della comunicazione dei bus di campo digitali
Disponibile anche come soluzione completa con software di controllo, strumentazione necessaria (ad es. sensore ionoselettivo o analizzatore di ammonio e sensore di ossigeno) e un'ampia gamma di servizi
Convalida dei valori misurati e dei segnali dei sensori
Strategie di controllo predittive per l'attenuazione dei picchi di carico dell'ammonio
Accesso remoto, sicuro e pratico, tramite web server
Accesso tramite il touchscreen fornito, smartphone/tablet o dalla sala di controllo
Possibile aggiunta di ulteriori moduli software in qualsiasi momento
Oxymax COS51D è un sensore digitale di ossigeno, che offre la massima accuratezza di misura. Sviluppato per ridotta manutenzione e lunga vita operativa: un ottimo rapporto costo/prestazioni.
Misuratore di portata ad elevate prestazioni, con adattamento dinamico alle variazioni delle condizioni di processo. Misure di gas puri e miscele di gas in tubazioni circolari o rettangolari.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
Rimozione del fosforo dalle acque reflue con Liquiline Control
Rimozione del fosforo dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile il fosforo dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche durante i carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dei precipitanti.
Sistemi di monitoraggio dei depuratori municipali
Sistemi di monitoraggio dei depuratori municipali
Scoprite il monitoraggio intelligente dei depuratori proposto da Endress+Hauser. Con i nostri sistemi di monitoraggio "chiavi in mano", convenienti e facili da usare, potete rispettare i valori limite legali e incrementare l'efficienza.
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Scoprite di più sui nostri robusti sistemi "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue che, anche grazie a una soluzione intelligente di manutenzione, aiutano a rispettare i limiti legali e contrattuali.
Sistemi di monitoraggio dell'acqua per i processi industriali
Sistemi di monitoraggio dell'acqua per i processi industriali
Scoprite il monitoraggio efficiente, conveniente e conforme della qualità dell'acqua per i vostri processi di produzione con le soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser.
Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile
Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile
Esplorate le soluzioni Endress+Hauser per il settore idrico finalizzate al monitoraggio affidabile ed economicamente efficiente della qualità dell'acqua potabile, oggi e in futuro.
Gestione intelligente delle reti idriche
Gestione intelligente delle reti idriche
Questa soluzione di monitoraggio intelligente vi assicura la massima trasparenza in tutte le attività connesse alle acque potabili e reflue. Scoprite come risparmiare tempo riducendo i costi operativi ed energetici.
Monitoraggio della salute delle risorse in acqua e acque reflue
Monitoraggio della salute delle risorse in acqua e acque reflue
Scoprite le soluzioni Endress+Hauser per il settore del trattamento dell'acqua, il cui scopo è garantire in modo flessibile ed efficiente la sicurezza dell'acqua a fronte di una conformità normativa verificabile.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .