Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misure di livello semplici ed efficienti nei silos 

Soluzioni di misura radar per applicazioni con solidi sfusi

La nuova famiglia Micropilot è stata appositamente concepita per i clienti che necessitano di misure di livello affidabili nelle loro applicazioni di base con solidi sfusi, a prescindere dai fattori esterni e dalle proprietà dei materiali. La tecnologia radar a 80 GHz, associata a una varietà di accessori e certificazioni, assicura operazioni di misura del livello estremamente accurate. Le condizioni superficiali estremamente variabili dovute al rapido movimento dei solidi sfusi non rappresentano un problema per questi nuovi dispositivi.

Misura di livello, silos, impianto di calcestruzzo, connettività Bluetooth ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Prestazioni di misura affidabili fino a 30 m, indipendentemente dal materiale, dalla granulometria, dalla superficie o dal valore DC – grazie a un chip radar ad alte prestazioni e all'antenna da 80 mm.

  • La Heartbeat Technology consente di effettuare operazioni di diagnostica e verifica sul posto, senza rimuovere il dispositivo. Tecnologia certificata, verificabile e documentata secondo ISO 9001.

  • Le sequenze di installazione guidate (le cosiddette "procedure guidate") semplificano notevolmente la messa in servizio, i test funzionali e i processi di verifica.

  • L'intuitivo comando a distanza tramite app e il controllo locale su display touch a colori garantiscono operazioni sicure di uso e controllo.

  • Certificazione per l'impiego con polveri e gas a rischio di esplosione per Micropilot FMR20B e FMR30B.

La sfida

La misura del livello nei silos presenta una serie di problematiche: grandi variazioni della granulometria dei materiali, superfici irregolari e livelli di riempimento altamente fluttuanti. Inoltre, la variabilità dei valori DC dei materiali influisce sulla riflessione del segnale radar e quindi sul risultato di misura. Alcuni materiali difficili comportano, inoltre, rischio di esplosione e formazione di polvere. Anche le altezze nei silos e, di conseguenza, le lunghe distanze di misura rappresentano una sfida.

La nostra soluzione 

Più semplice è, meglio è: Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B. I nuovi sensori radar sono dotati di tecnologia radar a 80 GHz, altamente precisa e indipendente dalla composizione dei materiali. Inoltre, offrono tutta una serie di opzioni quali la certificazione per l'impiego con polveri e gas a rischio di esplosione e l'antenna da 80 mm che, con un angolo di emissione più piccolo e un segnale più forte, consente di arrivare a una distanza di misura di 30 m. L'accesso a distanza tramite Bluetooth permette un controllo semplice e sicuro da qualsiasi punto di accesso.

Micropilot FMR30B, misura di livello, silos ©Endress+Hauser
Micropilot FMR30B, misura di livello, silos ©Endress+Hauser

Volete saperne di più?

Leggete tutto l'articolo sulla misura affidabile del livello nei silos, per evitare interruzioni di processo e poter contare su operazioni d'uso e manutenzione semplici e veloci.