Profilazione della temperatura multipunto nei serbatoi di stoccaggio di LNG
Rilevamento delle perdite e monitoraggio del raffreddamento
I serbatoi di stoccaggio del gas naturale liquefatto sono una parte fondamentale della catena del valore di trasferimento e stoccaggio di LNG. I complessi serbatoi ad alto contenuto tecnologico utilizzano l'autorefrigerazione per mantenere il gas naturale allo stato liquido, a valori costanti di pressione e temperatura. Generalmente, nei serbatoi di contenimento, le temperature di stoccaggio del gas naturale liquefatto variano tra -165 °C e -160 °C (-265 ... -260 °F), le cosiddette condizioni criogeniche.

Rilevamento delle perdite
Lo stoccaggio di fluidi pericolosi e altamente compressi come il gas naturale liquefatto richiede sistemi di sicurezza affidabili. Il monitoraggio dei profili di temperatura mediante sensori RTD multipunto, posizionati nelle zone strategiche dei serbatoi, aiuta a individuare e mitigare questi rischi.
Monitoraggio della temperatura di raffreddamento
Il preraffreddamento a livelli criogenici delle linee e dei serbatoi prima delle operazioni di carico contribuisce a prevenire la generazione di vapore e le sollecitazioni termiche sull'infrastruttura. Per garantire condizioni di processo ottimali, gli operatori necessitano di dati affidabili sulla temperatura del fondo, delle pareti a membrana e del tetto del serbatoio.
La nostra soluzione
L'assieme multipunto iTHERM MultiSens Flex TMS01 con sensori indipendenti flessibili assicura misure accurate a temperature criogeniche.