Processi efficienti grazie al monitoraggio della distribuzione del vapore
La misura accurata dei parametri di distribuzione del vapore assicura processi efficienti e affidabili
Nel settore delle utility, è importante che la distribuzione del vapore avvenga con perdite di energia minime per garantire il funzionamento degli impianti. Tra la caldaia e i punti d'uso è possibile che una scarsa coibentazione, un guasto degli scaricatori di condensa e un raffreddamento inefficiente del vapore surriscaldato rendano meno efficacie la distribuzione dell'energia. Inoltre, poiché eventuali colpi d'ariete possono danneggiare l'infrastruttura, occorre monitorare costantemente e accuratamente la frazione secca per garantire la qualità ottimale del vapore. Le nostre tecnologie aiutano a ottimizzare la distribuzione del vapore.
dal 50 al 100%
l'errore di misurase si compensa il vapore surriscaldato a valle di una valvola riduttrice di pressione solo in base alla temperatura (scambiato come vapore saturo)
Come possiamo aiutarvi
Quando si tratta di ridurre il rischio di colpi d'ariete, garantire un raffreddamento efficiente del vapore surriscaldato e verificare il corretto funzionamento delle essiccatrici e delle valvole di riduzione della pressione, Endress+Hauser offre soluzioni che consentono di misurare e ottimizzare la distribuzione del vapore, anche per le esigenze di misura fiscale. La nostra gamma completa di soluzioni di misura e monitoraggio, basata su una tecnologia bifilare, permette di aumentare la disponibilità del vapore di alimentazione e di bilanciare con precisione massa ed energia per una distribuzione del vapore sicura ed efficiente.
Maggiore efficienza del processo grazie al monitoraggio accurato della distribuzione dell'energia
Minore rischio di corrosione grazie al monitoraggio della qualità dell'acqua di raffreddamento e del consumo di ammine
Rispetto delle norme internazionali grazie alla Heartbeat Technology di Endress+Hauser
Applicazioni
Misura precisa della pressione del vapore
La misura precisa della pressione del vapore è essenziale per garantire condizioni di processo ottimali. Controllata attraverso la pressione, la temperatura del processo non deve essere né troppo alta, in quanto causerebbe perdite di prodotto, né talmente bassa da impedire la sterilizzazione.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre un'ampia gamma di strumenti estremamente precisi per la misura della pressione, ideali per le applicazioni tipiche del settore delle utility.
Trasmettitori di pressione Cerabar robusti e precisi
Misura della pressione con un'accuratezza fino a ± 0,025% v.f.s. con Cerabar S
Possibilità di integrare i nostri misuratori di portata Prowirl con opzioni di misura e compensazione della pressione
Riduzione della corrosione e dei costi degli inibitori
La corrosione è un problema costante in tutti i sistemi di distribuzione del vapore, in quanto aumenta il rischio di costose interruzioni dovute a guasti delle apparecchiature. L'aggiunta di ammine può ridurre il rischio di corrosione, ma si tratta di composti chimici relativamente costosi, che richiedono una misura precisa e un buon inventory management.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre sistemi di misura affidabili a supporto di un inventory management ottimale.
Il nostro misuratore di portata compatto Promass A consente di misurare il consumo di ammine con una precisione di ± 0,1% v.i.
Monitoraggio accurato dei livelli dei serbatoi per un rifornimento puntuale dei materiali
Protezione efficiente delle apparecchiature contro la corrosione
È essenziale che il vapore sia disponibile in modo continuo con i parametri richiesti per il processo. Un guasto al sistema di alimentazione del vapore può determinare un'interruzione dell'intera produzione, con gravi conseguenze finanziarie.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie di monitoraggio per verificare che l'alimentazione di vapore sia sempre disponibile, i parametri di processo siano mantenuti e non emergano rischi di fermo dell'impianto.
Monitoraggio della temperatura del vapore con i robusti termometri Omnigrad
Protezione del collettore di distribuzione del vapore con la linea di interruttori Liquiphant
Controllo della qualità dell'acqua di raffreddamento nel desurriscaldatore con sensori di pH, DO e conducibilità Liquiline
Poiché solo il vapore secco consente un'esecuzione ottimale del processo, quando si acquista il vapore da una fonte esterna è fondamentale conoscerne il contenuto energetico.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre Prowirl, un sistema di misura del vapore unificato che consente di monitorare continuamente la qualità del vapore al ricevimento, a garanzia di processi ottimali e di relazioni trasparenti con i fornitori.
Una misura imprecisa o incerta del consumo e delle perdite di energia nei vari punti di un sistema di distribuzione del vapore può portare a conclusioni inesatte e a misure di ottimizzazione errate. È essenziale che i gestori degli impianti di utility dispongano di misure precise e affidabili.
La nostra expertise nel settore
Attingendo alle sue competenze nel campo della taratura e della misura dell'energia, Endress+Hauser ha messo a punto l'offerta Energy Measurement Proving Service, un servizio che permette di controllare e confermare la precisione di queste misure.
Le operazioni di taratura e verifica dei dispositivi da campo vengono eseguite in loco dagli esperti di Endress+Hauser evitando, o riducendo al minimo, le interruzioni del processo
Determinazione dell'incertezza complessiva del sistema di misura dell'energia
Raccomandazioni chiare su come migliorare la precisione del circuito di misura dell'energia
Il bilanciamento dei sistemi di consumo e di distribuzione del vapore richiede grandi competenze e know-how. La nostra gamma completa di prodotti e servizi di misura, monitoraggio e gestione del vapore accurati e affidabili garantisce completa trasparenza ed efficienza, una distribuzione sicura del vapore in conformità agli standard di gestione energetica e ambientale. Collaborate con noi per ottenere soluzioni di gestione del vapore integrate che vi consentono di sfruttare al massimo il potenziale del vostro sistema a vapore.
Fino al 15%
di risparmio energetico grazie alle soluzioni complete di monitoraggio dell'energia
24/7
elevata accuratezza di misura e sicurezza operativa per l'intero ciclo di vita del vostro sistema a vapore
decine di milioni
risparmiati grazie ai sensori e alle soluzioni applicate nelle utility
Scoprite la nostra gamma di prodotti
Analisi
Analisi
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Efficienza
Consumo di vapore ottimizzato per la massima efficienza e sicurezza
Nella sala caldaia investite il vostro denaro. Nel consumo di vapore rischiate di perderlo! Endress+Hauser è il vostro partner affidabile, che vi aiuta a misurare con precisione il consumo di vapore per massimizzare l’efficienza.
La caldaia dura più a lungo grazie ai sistemi di ottimizzazione
I vostri impianti hanno bisogno di metodi efficaci per ridurre il consumo di energia mantenendo al tempo stesso elevate disponibilità ed efficienza. Scoprite le nostre soluzioni precise e affidabili per la misura e il monitoraggio.
Gestione delle utility e ottimizzazione dell'energia
L'acqua, convertita in vapore mediante il riscaldamento, è la linfa vitale delle piante. L'integrità delle caldaie e l'affidabilità dei loro sistemi di controllo sono altrettanto importanti, per assicurare efficienza e sicurezza.
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .