Ottimizzare il funzionamento della caldaia è fondamentale per i gestori di utility che vogliono aumentare l'efficienza di produzione. Il vapore è tuttora una fonte di energia essenziale per il riscaldamento nell'industria, ma i costi sono in continuo aumento. La pressione concorrenziale determina anche un aumento dei costi dei fermi impianto e della manutenzione, per cui è essenziale proteggere le caldaie e i sistemi di controllo. Effettuando misure accurate e affidabili e monitorando i consumi di combustibile, è possibile ottimizzare le prestazioni e la durata delle caldaie, ottenendo notevoli riduzioni dei costi.
Fatti principali
$50,000
rappresenta il costo aggiuntivo "massimo" per anno causato da fermoimpianti dovuti alla cattiva qualità dell'acqua di alimentazione.
Scoprite dove misurare per ottenere un processo più efficiente
Parametri nelle applicazioni con vapore

Preparazione dell'acqua di alimento delle caldaie
Assicurare una qualità costantemente elevata dell'acqua di alimento non è solo essenziale per un'efficienza ottimale della caldaia, ma serve a garantirne la sicurezza e la durata, evitando guasti e costosi problemi di scarico e corrosione affinché le caldaie siano sempre disponibili.
La nostra expertise nel settore
Grazie alle soluzioni di misura e monitoraggio Endress+Hauser è possibile ottenere le informazioni e i dati essenziali per massimizzare la qualità dell'acqua di alimento e ridurre al minimo i costi operativi delle caldaie. Il nostro sistema di analisi per acqua/vapore vi aiuta a monitorare costantemente la qualità dell'acqua di alimento delle caldaie.
- Misura della portata di acqua di alimento con Proline Prowirl F 200 multivariabile con massa ed energia come valori di output
- Monitoraggio della temperatura dell'acqua di alimento a valle dell'economizzatore con iTHERM TM131
- Aumento della vita utile della caldaia e dell'efficienza di produzione del vapore

Combustione e scarico del combustibile
Gli obiettivi principali di gestione di una caldaia sono l'efficienza di combustione e la conformità delle emissioni alle normative. Se la combustione non è ottimizzata, non si ha solo un calo di efficienza, ma si rischiano anche violazioni delle normative in materia di emissioni. L'accuratezza di misura dei parametri di combustione e di scarico è quindi fondamentale, ma è anche complessa.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser vi fornisce soluzioni perfette per una misura sicura, efficiente e accessibile della combustione e per una gestione ottimale degli scarichi, per aiutarvi a incrementare al massimo le prestazioni della vostra caldaia.
- Misurazione della portata di combustibile con Proline t-mass 65F e della pressione del combustibile con Cerabar M PMP51
- Misura della temperatura dell'aria di combustione con iTHERM TM131 e della portata con Proline t-mass A 150
- Conformità alle norme sulle emissioni e al codice ASME (PTC 4-1998) per i generatori di vapore a combustione

Generazione del vapore
L'efficienza e la disponibilità della distribuzione del vapore alla temperatura corretta è fondamentale per il corretto funzionamento degli impianti delle utility: i sistemi di controllo delle caldaie e di misura continua della portata sono pertanto indispensabili.
La nostra expertise nel settore
Endress + Hauser, oltre a offrire un portfolio completo di soluzioni di misura e monitoraggio della portata efficienti e collaudate, propone anche soluzione all'avanguardia, come le nuove tecnologie basate sul principio di misura Vortex multivariabile (con compensazione di pressione e temperatura). Questa tecnologia consente di effettuare il rilevamento del vapore umido o la determinazione della frazione di secchezza, combinando questi dati per assicurare un livello di efficienza superiore della caldaia.
- Precisione di controllo della caldaia per una produzione efficiente di vapore
- Uso ottimale del combustibile per ridurre i costi
- Tarature meno frequenti per ridurre i fermi impianto grazie alla Heartbeat Technology
Vantaggi
Alla base della nostra offerta di prodotti e servizi risiede una profonda conoscenza delle esigenze della vostra attività e del vostro settore industriale. Potete contare sul nostro supporto per migliori progettazione, manutenzione e produttività operativa del vostro impianto a vapore. Crediamo fortemente nel concetto "il servizio prima del guadagno", un principio sul quale abbiamo forgiato la nostra azienda fino a oggi.
Fatti principali
24/ 7
Sicurezza operativa durante l'intero ciclo di vita del sistema a vapore
Fatti principali
10 milioni
di dispositivi installati in tutto il mondo
Fatti principali
$73.000
riduzione dei costi annuali in seguito all'installazione di un sistema di controllo che riduce il tasso di spurgo dall'8 al 6%
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser dispone di un'ampia gamma di strumenti, servizi e soluzioni, e vanta una conoscenza approfondita delle tematiche connesse alla gestione dell'energia e delle utility, pertanto è in una posizione ottimale per aiutare i gestori delle utility a ottimizzare le prestazioni delle caldaie proteggendone al contempo le funzioni essenziali. Con le nostre soluzioni, ad esempio, li aiutiamo ad assicurare i livelli qualitativi essenziali e la distribuzione dell'acqua di alimento, a valutare i gas effluenti, o a determinare l'accuratezza dei risultati di misura, permettendo di aumentare l'efficienza e di ridurre i costi.
- Tecnologie, qualità e affidabilità di misura di altissimo livello
- Miglioramento dell'efficienza dell'impianto e del locale caldaie e tutela della sicurezza
- Ottimizzazione della manutenzione grazie alla disponibilità di esperti direttamente in house
- Rispetto delle normative in vigore in materia di protezione ambientale e gestione dell'energia