Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Standard 0.1%
Platino 0.075% -
Temperatura di processo
-40°C...130°C
(-40°F...266°F) -
Campo di misura della pressione
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
600 bar (9000 psi)
-
Distanza massima di misura
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Parti bagnate
316L
-
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC,
Rodio>oro -
Cella di misura
400bar...400bar
(5,8 psi...6000psi)
relativa/ assoluta
Campo applicativo
Il trasmettitore di pressione digitale Cerabar PMP51 con membrana metallica viene tipicamente utilizzato nelle applicazioni di processo, anche con requisiti igienici, per la misura di pressione, livello, volume o massa nei liquidi o gas. PMP51 è progettato per applicazioni con alta pressione fino a 400 bar. La funzione di Quick Setup con campo di misura regolabile permette una semplice messa in servizio, riduzione dei costi e risparmio di tempo. SIL2 secondo IEC 61508 e IEC 61511.
Custodia a camera singola in alluminio o acciaio inox (316L).
Connessione al processo: filettature, flange o connessioni igieniche
Temperatura di processo: da -40 a +130°C (da -40 a +266°F), 150°C (302°F) per 1h
Campo di misura: da -1/0 fino a +400bar (da -15/0 fino a +6,000psi)
Precisione: ±0,1%, "Platino" ±0,075%
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, certificati igienici, certificazioni navali, SIL
Vantaggi
Misura accurata del valore di processo anche in caso di temperatura di processo variabile
Sicurezza di processo garantita grazie a connessioni al processo flush-mounted nelle applicazioni igieniche di piccole dimensioni
Per il monitoraggio della pressione di processo fino a SIL2, certificato secondo IEC 61508 e IEC 61511
Soluzione modulare che consente una sostituzione semplice del display o dell'elettronica
Messa in servizio semplice guidata dal menu tramite display locale, da 4 a 20mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Integrazione nel sistema ottimale e indipendente (HART/PA/FF)
-
Disponibile con manifold montati: sempre adatti all'applicazione, sempre testati contro le perdite
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
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Versione italiana - 04/2024
Misura della pressione di processo 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN IT 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI00436PIT_3224-00.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Cerabar M
Versione inglese - 09/2021
Product root: PMC51-, PMP51-, PMP55-
EN IT 06/09/2021Lingua:
Inglese
Versione:
06/09/2021
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
EG_09 008-i.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Misura della pressione di processo
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN IT 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI00436PIT_3224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN IT 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA00385PIT_2122-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN IT 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
7.5 MB
Nome del file:
BA00383PIT_0922-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressione / idrostatica
IO-LinkEN IT 22/08/202231/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
22/08/2022
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA02136PIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN IT 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
BA00382PIT_2122-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN IT 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
7.4 MB
Nome del file:
BA00384PIT_0922-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Misura della pressione di processo
FOUNDATION FieldbusEN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
916.2 KB
Nome del file:
KA01032PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Misura della pressione di processo
AnalogicaEN IT 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
15/12/2021
Dimensione del file:
830.4 KB
Nome del file:
KA01036PIT_1821-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Misura della pressione di processo
PROFIBUS PAEN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
945.7 KB
Nome del file:
KA01031PIT_0621-00.pdf
-