Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Tecnologia Liquiphant FailSafe

Controllo di livello per il massimo grado di sicurezza

Gli interruttori di livello per liquidi della famiglia Liquiphant convincono i nostri clienti da più di tre decenni. Il nuovo Liquiphant FailSafe di Endress+Hauser si impone come standard in termini di sicurezza e alta disponibilità. L'interruttore di livello viene utilizzato come protezione contro il funzionamento a secco delle pompe e per il controllo di troppo pieno dei serbatoi, soprattutto nel settore chimico, l'oil&gas e nella produzione di energia.

Vantaggi

  • Endress+Hauser è in grado di soddisfare tutte le esigenze dell'industria di processo moderna, grazie al nuovo Liquiphant FailSafe introduce uno strumento che garantisce elevata sicurezza degli impianti. Schiume e la turbolenza non influenzano la misura.

  • I vantaggi generali del principio di misura a vibrazioni sono applicabili anche in misure indipendenti dalle caratteristiche fisiche del prodotto come conducibilità, costante dielettrica o anche variazioni di densità.

  • Schiuma e turbolenza non influenzano la misura. Tarature in base al prodotto da misurare sono superflue

  • Per un elevato grado di sicurezza: Safety Integrity Level fino a SIL3 secondo IEC 61508/IEC 61511 con un solo strumento (ridondanza interna)

  • Funzione di sicurezza grazie all'auto-monitoraggio continuo SFF (Safe Failure Fraction) > 99%

  • L' intervallo di verifica può essere esteso fino a 12 anni, indipendentemente dalla posizione del sensore: coperto (protezione pompa) o scoperto (prevenzione di troppo-pieno)

  • Proof test semplificato secondo le linee guida WHG (Water Resource Law) o i requisiti di sicurezza funzionale IEC 61508/IEC 61511