Liquiline: una piattaforma all'avanguardia
Trasmettitori, analizzatori e campionatori per la progettazione di impianti a prova di futuro e per un funzionamento sicuro
Liquiline è la piattaforma ideale per tutte le applicazioni di analisi dei liquidi e costituisce la base per i nostri trasmettitori, analizzatori e campionatori. Il design uniforme di tutti i nostri prodotti offre convenienza e facilità d'uso, proteggendo il processo da errori operativi. I componenti standardizzati dei Liquiline ottimizzano le parti di ricambio. Meglio ancora, i nostri prodotti Liquiline possono essere facilmente ampliati per una piena flessibilità nel futuro.

Vantaggi
Uniformità per un funzionamento conveniente, efficiente e sicuro.
Il riconoscimento automatico del sensore accelera la messa in funzione e riduce al minimo i tempi di inattività del processo durante la sostituzione del sensore.
-
Componenti standardizzati, facilmente ampliabili per ridurre le scorte e per garantire la disponibilità a lungo termine dei pezzi di ricambio.
-
Garantisce tutti i vantaggi della tecnologia digitale Memosens come la trasmissione sicura del segnale del sensore, la maggiore disponibilità del punto di misura e il collegamento plug&play di sensori pre-tarati.
-
Perfetta integrazione in ogni sistema di controllo di processo (PCS) via 0/4...20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet / IP, Modbus RS485/RTU, web server.
Liquiline: una piattaforma all'avanguardia
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
La piattaforma Liquiline si basa sulla tecnologia digitale Memosens. E' possibile collegare rapidamente i sensori Memosens con il trasmettitore Liquiline e in pochi secondi si riconosce automaticamente il tipo di sensore leggendo le informazioni memorizzate nel sensore. Questo sistema plug&play velocizza il lavoro e riduce al minimo i tempi di fermo durante la manutenzione del sensore. Inoltre, molti dispositivi Liquiline tra cui analizzatori e campionatori possono gestire più sensori Memosens in qualsiasi combinazione.