Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Robusta tecnologia di misura della temperatura, specialmente in applicazioni con gas e vapore

TR15
Termometro RTD modulare

Robusta tecnologia di misura della temperatura, specialmente in applicazioni con gas e vapore

TR15
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    classe A secondo IEC 60751
    classe AA secondo IEC 60751

  • Miglior tempo di risposta

    dipende dalla configurazione

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Range di misura / operatività

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 30.000,00 mm (1.181,10'')

Campo applicativo

Il robusto termometro è progettato per l'utilizzo in applicazioni con gas e vapore, ad esempio nell'industria chimica, l'Oil&Gas e la produzione di energia. Ambienti difficili, sostanze corrosive e pressioni elevate vengono gestite mediante l'uso di robusti tubi di protezione e materiali speciali. Un trasmettitore da testa, con tutti i protocolli di comunicazione più comuni, rende il dispositivo pronto per l'uso con una maggiore precisione rispetto ai sensori a cavo fisso.

Vantaggi

  • Elevato grado di flessibilità grazie al design modulare con teste terminali standard, secondo DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche del cliente

  • Elevato grado di compatibilità dell'inserto e design secondo DIN 43772

  • Collo di estensione per proteggere il trasmettitore da testa dal surriscaldamento

  • Tempi di risposta rapidi con puntale ridotto/rastremato

  • Protezione per l'utilizzo in aree pericolose: sicurezza intrinseca (Ex ia), antiscintilla (Ex nA)

  • Trasmettitore da testa: Uscita analogica da 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™

Selezione Lean

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore