Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Rilevamento della qualità del vapore con Proline Prowirl 200

Controlli qualitativi e quantitativi relativi a vapore umido, vapore saturo e vapore surriscaldato

Il vapore è da molto tempo utilizzato come fonte di energia indispensabile per l'industria di processo. Il 40% dei combustibili fossili viene consumato solo da questo settore per la produzione di vapore. Prowirl F 200 vi permette di tenere sotto controllo i consumi energetici e i costi del vostro impianto a vapore. In questa animazione è illustrato il funzionamento di Prowirl, il primo dispositivo al mondo in grado di eseguire controlli qualitativi e quantitativi relativi a vapore umido, vapore saturo e vapore surriscaldato.

Vantaggi

  • Prowirl 200, un misuratore di portata multivariabile, può leggere i valori direttamente da dispositivi in pressione esterni, ed è dotato di un sensore di temperatura e di un flow computer con tabelle del vapore incorporate conformi a norme internazionali comunemente accettate.

  • Tutto ciò permette di eseguire calcoli precisi della portata massica e della portata di energia con un unico dispositivo. Con il suo esclusivo sistema di misura del vapore umido, Prowirl 200 è inoltre in grado di rilevare il rischio di colpi d'ariete, garantendo quindi la massima sicurezza operativa.
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
    Misura e monitoraggio per la gestione avanzata della caldaia

    Soluzioni integrate per le attuali esigenze di gestione del vapore - Siamo in grado di sfruttare il vero valore delle applicazioni di vapore e di offrire una partnership per la gestione delle caldaie a vapore.

    Steam Handbook: Introduzione alla generazione e distribuzione di vapore

    Questa brochure è stata progettata per fornire una panoramica tecnica completa del vapore in tutte le sue forme, come misurarlo, dove e perché viene utilizzato nei processi industriali.