Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Strumentazione per la produzione sostenibile ed efficiente di ammoniaca

Potenziate i vostri processi proteggendo allo stesso tempo personale, impianto e ambiente

Vista notturna di un impianto di produzione di ammoniaca
Introduzione

Strumentazione di processo per la produzione di ammoniaca

La strumentazione di processo è fondamentale per garantire la sicurezza della produzione di ammoniaca verde. Grazie a dati accurati in tempo reale sui parametri critici, è possibile affrontare correttamente le sfide poste ad esempio da surriscaldamento, sovrappressione, impurità o perdite.

Parametri

Attenzione incentrata sui parametri chiave dei processi

Prevenzione del surriscaldamento

Individuazione dei punti caldi nel reattore e controllo preciso della temperatura facendo affidamento su una misura della temperatura sicura e affidabile.

Riduzione della sovrappressione

Monitoraggio affidabile dei livelli di pressione per evitare il pericolo di rigurgiti o esplosioni.

Rilevamento affidabile di ossigeno in tracce

Utilizzo della tecnologia a fluorescenza estinta (QF) per individuare ossigeno in tracce nel flusso di ammoniaca, che rappresenta un rischio per la sicurezza.

Garanzia di una misura affidabile della composizione

Il monitoraggio della composizione dei gas aiuta a migliorare prestazioni ed efficienza complessive dell'impianto. Utilizzando la spettroscopia Raman, garantite misure affidabili della composizione chimica quantitativa.

Misura della temperatura

Misura della temperatura in più punti per una maggiore prevenzione del surriscaldamento

Una serie di termocoppie, posizionata strategicamente lungo il letto catalitico, consente di rilevare eventuali picchi o gradienti di temperatura anomali. La linea di termometri multipoint iTHERM assicura numerosi vantaggi, ad esempio:

  • infinite possibilità di distribuzione dei sensori 3D, per creare qualunque configurazione di monitoraggio del processo
  • elevato grado di personalizzazione, grazie a un design modulare che facilita l'installazione, l'integrazione nel processo e la manutenzione
  • conformità a diversi tipi di protezione per l'uso in aree pericolose, per facilitare l'integrazione nel processo
Misura della pressione

Sicurezza garantita per la misura della pressione

A causa della reazione esotermica e del rischio di condizioni fuori controllo, il reattore è un elemento di primaria importanza in termini di protezione dalle sovrappressioni. Il trasmettitore di pressione intelligente Cerabar PMP71B può aiutare a prevenire un'eccessiva pressurizzazione nel cuore del processo Haber-Bosch.

  • Struttura robusta e funzioni di monitoraggio e verifica Heartbeat Technology per rilevare anomalie indesiderate
  • Riduzione degli errori sistematici grazie alla messa in servizio SIL senza errori e a test guidati di verifica funzionale dello strumento
  • Controllo wireless del dispositivo nell'area di processo tramite l'app SmartBlue
Analisi ottica

Affidabile analizzatore di ossigeno Endress+Hauser per mantenere l'efficienza del catalizzatore

L'ossigeno può rappresentare un vero problema in materia di avvelenamento del catalizzatore. Anche piccole tracce di ossigeno possono causare danni irreversibili. Con un analizzatore di ossigeno come OXY5500, è possibile monitorare accuratamente le impurità presenti nel gas di alimentazione. Questo strumento offre:

  • tecnologia a fluorescenza estinta (QF) per la misura ottica affidabile con tempi di risposta rapidi
  • eccellente stabilità a lungo termine e funzionamento semplice
  • sensore ottico piccolo senza membrana o reattivi chimici consumabili
Analisi ottica

Realizzazione di economie nella resa di ammoniaca grazie all'uso della spettroscopia Raman

La misura più impegnativa è il rapporto idrogeno/azoto fra il reattore di sintesi e il compressore nel flusso di ricircolo. Il mantenimento del giusto rapporto assicura la massima formazione di ammoniaca ad ogni passaggio. Il nostro analizzatore Raman Rxn5 assicura:

  • una struttura compatta e robusta con minime esigenze di utility, nessun trasporto del campione e nessun materiale di consumo
  • misura in linea per una maggiore sicurezza dell'operatore e tempi di risposta rapidi
  • disponibilità fino a quattro canali e fibre ottiche lunghe fino a 150 m

State pianificando un progetto? Discutete le sfide con il nostro esperto.

Gli esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi passo dopo passo lungo tutto il percorso.

Note finali

Storie correlate

Scoprite perché siamo il partner giusto per produrre ammoniaca in modo sostenibile.