![iTHERM TMS02 MultiSens Flex multipunto iTHERM TMS02 MultiSens Flex multipunto](/__image/a/2422711/k/7957ae0921c2154e74a011f6b4986d4cc2498005/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/tms02_S5.jpg)
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe 2 secondo IEC 60584
ASTM E230 e ANSI MC 96.1
IEC/Classe A
IEC/Classe AA -
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Range di misura / operatività
Tipo K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Tipo J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Tipo N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 30.000,00 mm (1181'')
Campo applicativo
Il termometro iTHERM TMS02 MultiSens Flex può essere personalizzato per varie applicazioni: curvabile in tutte le direzioni, fornisce un profilo completo della temperatura utilizzando un'unica connessione al processo. Il dispositivo, configurabile con o senza pozzetto, assicura prestazioni ottimali in termini di tempi di risposta, robustezza meccanica e facilità di sostituzione dei sensori. Disponibile con tecnologia TC/RTD o con il nostro inserto iTHERM StrongSens, dispone di una camera diagnostica avanzata che aumenta ulteriormente la sicurezza.
Industria petrolchimica
Industria Oil & Gas
Processi chimici gravosi
Vantaggi
Infinite possibilità di distribuzione dei sensori 3D, per creare qualunque configurazione di monitoraggio del processo
Elevato grado di personalizzazione, grazie a un design modulare che facilita l'installazione, l'integrazione nel processo e la manutenzione
Elevato grado di compatibilità dell'inserto, conformemente alle norme IEC 60584, ASTM E230 e IEC 60751
Protezione termica dell'elettronica integrata, per la massima durata del prodotto
Conformità a diversi tipi di protezione per l'uso in aree pericolose, per facilitare l'integrazione nel processo
Camera diagnostica che funge da barriera di processo secondaria, per aumentare il livello di sicurezza e permettere il monitoraggio della pressione a fini di manutenzione predittiva attraverso funzioni di diagnostica avanzata
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
![Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
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
iTHERM MultiSens Flex TMS02 Informazioni tecniche
MultiSens Flex modulare - Termometro multipunto
EN IT 29/09/202324/12/201813/11/2017Lingua:
Italiano
Versione:
24/12/2018
Dimensione del file:
6.1 MB
Nome del file:
TI01361TIT_0218-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Sonda di temperatura a fune, multipunto e brevettata per applicazioni
nel settore delle raffinerie e petrolchimico. Da utilizzare co
me inserto nei termometri multipunto, come MultiSens Flex TMS0x.EN IT 29/09/202303/05/2019Lingua:
Italiano
Versione:
29/09/2023
Dimensione del file:
9.8 MB
Nome del file:
TI01346TIT_0223-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02 Istruzioni di funzionamento
Modular MultiSens Flex - Termometro multipunto
EN IT 29/09/202324/12/201813/11/2017Lingua:
Italiano
Versione:
24/12/2018
Dimensione del file:
4.5 MB
Nome del file:
BA01598TIT_0218.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN IT 27/06/2022Lingua:
Inglese
Versione:
27/06/2022
Dimensione del file:
519.5 KB
Nome del file:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für
Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Enthält iTHERM ModuLine,
iTHERM MultiSens,
iTEMP Temperaturtransmitters,
SystemprodukteLingua:
Tedesco
Versione:
02/06/2023
Dimensione del file:
6.7 MB
Nome del file:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Lingua:
Tedesco
Versione:
17/09/2018
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for
Power & Energy, Chemical and Oil & Gas
including innovative iTHERM ModuLine,
iTHERM
MultiSens temperature assemblies,
iTEMP temperature transmitters and
system productsLingua:
Inglese
Versione:
02/06/2023
Dimensione del file:
6.7 MB
Nome del file:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieLingua:
Tedesco
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
38.5 MB
Nome del file:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesLingua:
Inglese
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
39 MB
Nome del file:
CP00003TEN_0523.pdf
-