Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe 2 secondo IEC 60584
ASTM E230 e ANSI MC 96.1 -
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Range di misura / operatività
Tipo K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Tipo J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Tipo N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Tipo T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 30.000,00 mm (1181'')
Campo applicativo
iTHERM TMS01 rispetta i più elevati standard di sicurezza e può essere personalizzato per diverse applicazioni. Il dispositivo può assumere un layout 3D e fornisce un profilo completo della temperatura mediante un solo ugello. Il dispositivo può essere configurato con o senza pozzetto termometrico per tempi di risposta, resistenza meccanica e possibilità di sostituzione dei sensori ottimali. È disponibile con tecnologia TC o RTD o con il nostro iTHERM StrongSens.
Industria petrolchimica
Industria Oil & Gas
Processi chimici gravosi
Vantaggi
Dispositivo di semplice utilizzo e design flessibile e modulare, può essere installato per l'esecuzione di misure a contatto diretto o mediante tubi di protezione per sensori. Il dispositivo può inoltre essere installato in pozzetti esistenti in loco
Infinita varietà di layout dei sensori 3D per qualsiasi configurazione di monitoraggio del processo desiderata
Elevati livelli di personalizzazione grazie al design modulare del prodotto che consente installazione, integrazione nel processo e manutenzione semplici
Elevato livello di compatibilità del processo di inserimento secondo le norme IEC 60584, ASTM E230 e IEC 60751
Protezione termica elettronica integrata per la massima durabilità del prodotto
Conformità a diversi tipi di protezione per l'uso in aree pericolose per un'integrazione nel processo semplice
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
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
Termometro multipunto TC o RTD modulare per contatto diretto con il
fluido per applicazioni nel settore delle raffinerie e petrolchi
micoEN IT 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
26/09/2023
Dimensione del file:
7.4 MB
Nome del file:
TI01256TIT_0523-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Sonda di temperatura a fune, multipunto e brevettata per applicazioni
nel settore delle raffinerie e petrolchimico. Da utilizzare co
me inserto nei termometri multipunto, come MultiSens Flex TMS0x.EN IT 29/09/202303/05/2019Lingua:
Italiano
Versione:
29/09/2023
Dimensione del file:
9.8 MB
Nome del file:
TI01346TIT_0223-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
iTHERM MultiSens Flex TMS01
Termometro multipunto modulare TC ed RTD a contatto diretto per
applicazioni Oil & Gas e nell'industria petrolchimicaEN IT 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201730/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/06/2022
Dimensione del file:
8.9 MB
Nome del file:
BA01471TIT_0422-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Lingua:
Tedesco
Versione:
17/09/2018
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieLingua:
Tedesco
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
38.5 MB
Nome del file:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesLingua:
Inglese
Versione:
06/07/2023
Dimensione del file:
39 MB
Nome del file:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Lingua:
Inglese
Versione:
30/11/2023
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Lingua:
Tedesco
Versione:
09/01/2024
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
AI (Nota applicativa)
Ermittlung des Temperaturprofiles in LNG Lagertanks mittels Mehrpunkt-Temperatursensoren
Leckageerkennung und Überwachung der Vorabkühlung
Lingua:
Tedesco
Versione:
03/03/2025
Dimensione del file:
728.9 KB
Nome del file:
AI01181TDE-Temperaturprofile-in-LNG-Lagertanks.pdf
-