![Oxymax COS61D Oxymax COS61D](/__image/a/42254/k/d872bcacd1e4cea7dd0741a671d2a7126da246b0/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/COS61D_front.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
da 0 a 20 mg/l
0 a 200 %SAT
0 a 400 hPa -
Temperatura di processo
da -5 a 60 °C
(da 20 a 140 °F) -
Pressione di processo
Max. 10 bar ass.
(Max. 145 psi)
Campo applicativo
Oxymax COS61D è un sensore digitale di ossigeno dalle elevate prestazioni e offre misure veloci, accurate e senza deriva. Supporta il processo con ridotti requisiti di manutenzione, elevata disponibilità e semplice gestione. Lo strato fluorescente, stabile nel tempo, è sensibile esclusivamente all'ossigeno (senza interferenze), garantendo misure molto affidabili. Grazie alla tecnologia Memosens, Oxymax COS61D unisce massima integrità di processo e dati, semplificando le tarature di laboratorio.
Oxymax COS61D misura la concentrazione di ossigeno disciolto in:
• Impianti di trattamento delle acque reflue:
- controllo dell'ossigeno nel bacino di aerazione
- Trattamento delle acque di processo e di monitoraggio
• Acqua di processo:
- Monitoraggio dello stato di acqua potabile (arricchimento di ossigeno, protezione contro la corrosione, ecc)
- Monitoraggio della qualità dell'acqua in fiumi, laghi o mari
• Utility in tutti i settori industriali:
- Controllo dell'ossigeno nel trattamento biologico
- Trattamento delle acque di processo e di monitoraggio
• Pescicoltura:
- Controllo dell'ossigeno per condizioni di crescita ottimali
Vantaggi
Manutenzione minima, disponibilità massima
Misura veloce senza deriva grazie al controllo preciso dell'aerazione e al monitoraggio del processo
Stabilità a lungo termine per una maggiore sicurezza di processo
Prestazioni eccezionali in tutti i processi di aerazione (SBR, Anamox, etc.)
Sensore privo di soluzione elettrolitica
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
Oxymax COS61D
Versione italiana - 12/2021
Sensore per la misura dell'ossigeno Con protocollo Memosens
EN IT 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/12/2021
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
BA00460CIT_1721-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Versione italiana - 01/2022
Sensore ottico per la misura dell'ossigeno
EN IT 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
05/01/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI00387CIT_1621-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Sensore ottico per la misura dell'ossigeno
EN IT 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
05/01/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI00387CIT_1621-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Oxymax COS61D
Sensore per la misura dell'ossigeno
Con protocollo MemosensEN IT 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/12/2021
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
BA00460CIT_1721-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Lingua:
Inglese
Versione:
29/01/2013
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Oxymax COS61D
Sensore ottico per la misura dell'ossigeno
Con protocollo MemosensEN IT 01/07/202119/03/202117/07/201830/09/201617/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
KA01133CIT_0521.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit for Oxymax COS61/COS61D
For optical sensors for measuring dissolved oxygen
EN IT 18/05/2022Lingua:
Inglese
Versione:
18/05/2022
Dimensione del file:
786.9 KB
Nome del file:
EA01425CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Lingua:
Turco
Versione:
23/11/2023
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Lingua:
Tedesco
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Lingua:
Spagnolo
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
08/03/2022
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-