ISEmax CAS40D è la tecnologia adatta per il monitoraggio del trend direttamente in vasca. Migliora l'efficienza e riduce i costi energetici dell'aerazione. Funziona senza reagenti e consente quindi ulteriori risparmi. Grazie alle membrane ionoselettive molto resistenti e a un'eccellente autopulizia semplifica sensibilmente gli interventi di manutenzione. Con Memosens, CAS40D combina la massima integrità di processo e dati con un grande comfort operativo e semplifica la manutenzione predittiva.
ISEmax CAS40D misura ammonio, nitrati e pH negli impianti di trattamento delle acque reflue municipali:
Bacini di aerazione - Determinazione della concentrazione di ammonio e nitrato - Controllo e regolazione della decomposizione di ammonio - Controllo dell'aerazione dipendente dal carico per l'ottimizzazione del processo di trattamento
Ingresso di bacini di aerazione - Determinazione del carico di ammonio (compensato in pH)
Vantaggi
Nitrati e ammonio misurati direttamente, senza richiedere trattamenti dei campioni antieconomici
Misure opzionali di potassio e/o cloruri per compensare le alte concentrazioni degli ioni di interferenza
Ridotta manutenzione grazie all'unità di lavaggio automatica
Installato direttamente a bordo vasca, non richiede contenitori e pompa per il trasferimento dei campioni
Di semplice gestione grazie all'archiviazione dei dati specifici del sensore
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Grazie a Endress+Hauser, l'impianto di potabilizzazione delle acque reflue di Breuberg soddisfa i requisiti legali e garantisce l'eliminazione dei fosfati in sicurezza.
Misura online dei parametri dei nutrienti in impianti di trattamento delle acque reflue comunali Sistema di elettrodi ionoselettivi per la misura in continuo di ammonio e nitrato.
Dimensione
Diametro: 112 mm (4,41 pollici) Profondità di mm. 510 mm (20,08 pollici)
Design
Elettrodo/i ionoselettivo/i per ammonio e/o nitrato, potassio o cloruro Elettrodo (di riferimento) pH - Elettrodo Elettrodo selettivo ionico per la compensazione dell'interferenza incrociata Sensore di temperatura
Temperatura di processo
Da 2°C a 40°C (36 a 100 °F)
Temperatura ambiente
da -20 °C a 50 °C (da -4 a 120 °F)
Pressione di processo
400 mbar (160 in H2O) sovrapressione massima consentita
Applicazione
Impianti di trattamento delle acque reflue
Campo di misura
Ammoniaca: 0.1 a 1000 mg/l (NH4-N) Nitrato: 0.1 a 1000 mg/l (NO3-N) Potassio: 1 a 1000 mg/l Cloruro: 1 a 1000 mg/l
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .