Il trasmettitore Liquiline CM448 permette di collegare fino a 8 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico dei sensori, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
Liquiline CM448 è adatto a tutti i settori industriali e alle loro utility, come:
Cibo e bevande
Industria farmaceutica
Power & Energy
Water & Wastewater
Prodotti chimici
Applcazioni navali
Presenta i seguenti protocolli e interfacce di comunicazione:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Webserver
Vantaggi
Semplicità intelligente: Un controller per tutti i parametri e le applicazioni, interfaccia utente intuitiva, riconoscimento automatico del sensore, Plug&Play con sensori pretarati Memosens.
Pacchetto completo: 8 canali in un unico dispositivo offrono la massima flessibilità per ogni applicazione di misura
Integrazione di sistema garantita: portafoglio unico di standard di comunicazione adatto ad ogni sistema di controllo distribuito (DCS)
Messa in servizio semplice e sicura: La configurazione di salvataggio su scheda SD consente una rapida configurazione su installazioni duplicate.
Controllo di processo a distanza: Web server integrato che consente all'operatore di visualizzare a distanza i dati diagnostici, eseguire configurazioni o accedere ai parametri del dispositivo in qualsiasi browser web - anche tramite Smartphone.
Maggiore disponibilità, minori costi: La Heartbeat Technology consente una manutenzione orientata allo stato e una facile verifica dell'intero punto di misura e aiuta ad eseguire misure ottimizzate.
Video
Memosens 2.0: Tecnologia dei sensori all'avanguardia
Aumentare la sicurezza dei processi e rimanere connessi con la tecnologia digitale Memosens 2.0.
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Scegliendo la piattaforma Liquiline, si decide di spendere meno in parti di ricambio, di risparmiare tempo nell'installazione e guadagnare sicurezza operativa!
Un elevato grado di automazione, combinata con maestria artigianale, garantisce una produzione altamente efficiente delle varie versioni del dispositivo. Siamo in grado di personalizzare il vostro dispositivo rispettando esattamente le vostre esigenze.
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 8 collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni in area sicura
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente, Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione della custodia EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 8 collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente, Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione della custodia EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Conduttivo
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 8 collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente, Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione della custodia EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 8 collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente, Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione della custodia EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Cloro libero
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 8 collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente, Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione della custodia EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 8 collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente, Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
Materiale
Base della custodia: PC-FR Guarnizione della custodia EPDM
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 pollici
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
Principio di misura
Potenziometrico / ISE
Caratteristica
Robusta custodia in plastica Tutte le applicazioni non Ex
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità 8 collegabili in qualsiasi combinazione Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento Plug and play per moduli e sensori
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .