-
Esposizione
Automazione di processo attraverso FOUNDATION Fieldbus
Ridurre spese capitali e operative con il bus di campo basato sul know-how ingegneristico
FOUNDATION Fieldbus consente la comunicazione digitale su architetture a due fili e soddisfa tutte le esigenze di un moderno sistema di bus. Con FOUNDATION Fieldbus, i dati del dispositivo diventano parte integrante del sistema di controllo e gestione. La tecnologia fornisce l'interfaccia ottimale per programmi di pianificazione e di manutenzione specifici per il vostro impianto. FOUNDATION Fieldbus è adatto all'uso in aree pericolose.
I vantaggi di FOUNDATION Fieldbus
![](/__image/a/54219/k/fa80fd78a96f4bae5038fe04c64c444d06b5ff50/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/FOUNDATION_fieldbus_LG_02.jpg)
Lavoriamo insieme alla Fondazione per incrementare i vantaggi della tecnologia FOUNDATION Fieldbus:
Meno spazio, meno hardware, meno spese in conto capitale
Progettazione semplice con installazione e messa in servizio rapide
Completa interoperabilità di tutti i dispositivi FOUNDATION Fieldbus certificati
Accesso a tutti i dispositivi di campo per set-up e diagnosi
Supporto di classificazione diagnostica NAMUR NE107
Facile integrazione nei sistemi di controllo e di gestione
Funzionamento e gestione del dispositivo
Le informazioni relative ai dispositivi FOUNDATION Fieldbus (parametri, stato, ecc.) sono disponibili tramite:
Un frame FDT, ad esempio, FieldCare, che richiede una cosiddetta DTM per ogni dispositivo
Un DD/EDD operabile tramite palmare Field Xpert SFX350/SFX370 e diversi strumenti di Asset Management come AMS, PRM ecc.
Noi offriamo DTM, DD e EDD per tutti i nostri dispositivi FOUNDATION Fieldbus e garantiamo perfetta integrazione di sistema.
Driver e certificati
I file descrittivi del dispositivo e i certificati possono essere scaricati nell'area download di ogni prodotto.
Fornire comunicazione digitale su architetture a due fili
![](/__image/a/54156/k/b122197b49b2829348da0b5011ad2f6bbd6182d4/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/FOUNDATION_fieldbus_EN_NT_01.jpg)
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
Download
-
Competence brochure FOUNDATION fieldbus
Con FOUNDATION fieldbus, i dati del dispositivo diventano parte integrante del sistema di controllo e di gestione. Questa tecnologia fornisce l'interfaccia ottimale per la pianificazione e la manutenzione del vostro impianto.
Dimensione del file:
Nome del file: