FLOWSIC200 viene utilizzato per la misura accurata senza contatto di velocità di deflusso e direzione del flusso in tunnel o condotti di ventilazione dei gas di scarico. La tecnologia a ultrasuoni fornisce il valore medio della velocità di deflusso relativamente alla sezione trasversale. Con questo dispositivo si ottengono le misure necessarie per controllare la ventilazione in modo ottimale e ridurre al minimo i costi d'esercizio quando la portata dell'aria è condizionata dalla situazione del clima o del traffico.
Misura in tunnel stradali e ferroviari
Per il controllo della ventilazione nei tunnel
Per il rilevamento della propagazione del fumo
Proprietà del dispositivo:
possibilità di distanze di misura molto ampie
misura senza contatto
componenti estremamente robusti in titanio, acciaio inox o pressofusione
versioni per tunnel con atmosfere molto corrosive
rilevamento della direzione del flusso
assenza di parti mobili meccaniche
Vantaggi
Misura rappresentativa su tutta la larghezza del tunnel
Misura molto affidabile rispetto a quella con metodi di misura punto per punto
Misura accurata anche di velocità di deflusso estremamente basse
Lunghi intervalli di manutenzione fino a 5 anni
Bassi costi d'esercizio grazie a funzionamento affidabile e bassa manutenzione
Elevata disponibilità dei dispositivi e, quindi, anche di dati di misura
The VM400 flow velocity measuring device is a compact and spacesaving device solution for continuous point-to-point measurement of the air velocity in road and railway tunnels or comparable traffic infrastructure constructions.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .