Sonda multipunto iTHERM ProfileSens TS901
Informazioni precise e affidabili sul profilo di temperatura in condizioni di processo difficili
La sonda registra in modo accurato i profili di temperatura in condizioni estreme - pensiamo ad esempio ai reattori di idrotrattamento e idrocracking, e resiste a temperature elevate, alta pressione e corrosione. Grazie alle sue caratteristiche meccaniche e alla completa indipendenza elettrica dei sensori multipli interni, è la sonda multipunto più robusta attualmente disponibile sul mercato. Più sensori a termocoppia sono integrati in una guaina esterna, che funziona come un pozzetto termometrico, ed è circondata da polvere minerale isolante.
Vantaggi
Maggiore resa, costi inferiori
- Design meno invasivo possibile per una carica più densa del catalizzatore e minori fenomeni di channeling
- Richiede un minor numero di connessioni al processo (tronchetti)
- Più sensori a termocoppia individuali, singoli o duplex, per sonda
- Installazione più semplice e rapida
Lunga vita operativa
- Sensori individuali affogati in polvere MgO e pozzetto completamente sigillato
- Guaina esterna disponibile in due spessori: standard o elevato
- Protezione IP65
- Materiali disponibili: acciaio inox, leghe a base di nichel
iTHERM ProfileSens TS901
Il nostro product finder vi aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema adatti in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator vi guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.
Il dispositivo registra in modo accurato i profili di temperatura nei serbatoi dei reattori in un campo di temperatura compreso tra -40 e 920 °C (-40 … 1 688 °F). Fornisce letture affidabili anche con alte pressioni, fino a 400 bar (5 800 psi). È progettato per assicurare una bassissima invasività in modo da ridurre le perturbazioni dei processi e i punti ciechi, e massimizzare le prestazioni dei catalizzatori.
La sonda a fune, che fa parte dell'armatura di temperatura multipunto iTHERM MultiSens Flex, è disponibile con termocoppie di tipo K, J e N.
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |