Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Promass F è un sensore ad elevata precisione con una reputazione consolidata. Immune alle variazioni e agli ambienti difficili, adatto alla più ampia gamma di applicazioni. L'innovativo trasmettitore remoto Promass F 500 massimizza la flessibilità d'installazione e la sicurezza operativa in ambienti difficili. Heartbeat Technology consente l'affidabilità della misura e l'estensione dei cicli di ritaratura.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità
Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Proprietà del dispositivo
Portata massica: errore di misura ±0,05 % (PremiumCal)
Temperatura del fluido: -196...350°C (-320...662°F)
Diametro nominale: DN 8 ... 250 (3/8 ... 10")
Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore
Vantaggi
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili
Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Installazione non ingombrante – nessun tratto in ingresso/uscita necessario
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
White Paper - Sfide di misura causate dai fluidi di processo che contengono gas intrappolati: come superare al meglio queste sfide con i misuratori di portata Coriolis Promass di Endress+Hauser.
Flussimetro con estrema precisione e robustezza, come versione remota con un massimo di 4 I/O.. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 63K
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –40 ... +60 °C (–40 ... +140 °F) Opzione: –60 ... +60 °C (–76 ... +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304), resistente alla corrosione Opzione: 1.4404 (316L) Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia del sensore (opzionale): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Sensore in versione remota (standard): IP66/67, tipo 4X incluso Sensore in versione remota (option): IP69. Trasmettitore in versione remota: IP66/67, Tipo 4X incluso
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-Tick
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, idrocarburi, GPL, liquidi criogenici) NTEP (Liquidi diversi dall'acqua, GPL, liquidi criogenici) MC (Liquidi diversi dall'acqua, gas, liquidi criogenici) MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, cGMP
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro con estrema precisione e robustezza, come versione remota con un massimo di 4 I/O.. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 63K
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –40 ... +60 °C (–40 ... +140 °F) Opzione: –60 ... +60 °C (–76 ... +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304), resistente alla corrosione Opzione: 1.4404 (316L) Custodia del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestita Custodia del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Sensore versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4X Sensore versione separata (opzione): IP69. Trasmettitore versione separata: IP66/67, custodia Type 4X Antenna WLAN esterna: IP67
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61555
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, idrocarburi, GPL, liquidi criogenici) NTEP (Liquidi diversi dall'acqua, GPL, liquidi criogenici) MC (Liquidi diversi dall'acqua, gas, liquidi criogenici) MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, cGMP
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro con estrema precisione e robustezza, come versione remota con un massimo di 4 I/O.. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 63K
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –40 ... +60 °C (–40 ... +140 °F) Opzione: –60 ... +60 °C (–76 ... +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304), resistente alla corrosione Opzione: 1.4404 (316L) Custodia di connessione del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia di connessione del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Sensore versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4X Sensore versione separata (opzione): IP69. Trasmettitore versione separata: IP66/67, custodia Type 4X Antenna WLAN esterna: IP67
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, idrocarburi, GPL, liquidi criogenici) NTEP (Liquidi diversi dall'acqua, GPL, liquidi criogenici) MC (Liquidi diversi dall'acqua, gas, liquidi criogenici) MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
cGMP
Principio di misura
Coriolis
Denominazione del prodotto
Flussimetro con estrema precisione e robustezza, come versione remota con un massimo di 4 I/O.. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Gamma di diametri nominali
DN 8 a 250 (⅜ a 10")
Materiali parti bagnate
Tubo di misura: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022). Connessione: 1.4404 (316/316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento, concentrazione
Standard: da -50 a +150 °C (-58...+302 °F) Opzione: da -50 a +240 °C (-58...+464 °F) Opzione: da -50 a +350 °C (-58...+662 °F) Opzione: da -196 a +150 °C (da -320 a +302 °F)
Campo di temperatura ambiente
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -60 a +60 °C (da -76 a +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304), resistente alla corrosione Opzione: 1.4404 (316L) Alloggiamento della connessione del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Alloggiamento connessione sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile al 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile al 316L; Polycarbonat
Grado di protezione
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota del sensore (opzione): IP69. Versione remota del trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
Visualizzazione/funzionamento
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno) Configurazione possibile tramite display locale e strumenti operativi
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita a impulsi/frequenza/interruttore (attiva/passiva) Uscita a doppio impulso (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione digitale
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)
Approvazioni per aree pericolose
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro con estrema precisione e robustezza, come versione remota con un massimo di 4 I/O.. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Versione remota con fino a 4 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore.
Standard: da -50 a +150 °C (-58...+302 °F) Opzione: da -50 a +240 °C (-58...+464 °F) Opzione alta temperatura: da -50 a +350 °C (-58...+662 °F) Opzione: da -196 a +150 °C (da -320 a +302 °F)
Temperatura ambiente
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304), resistente alla corrosione Opzione: 1.4404 (316L) Custodia di collegamento del sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito Custodia di collegamento del sensore (opzione): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato
Protezione elettronica
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota del sensore (opzionale): IP69. Versione remota del trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
7 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attivo/passivo) Uscita a doppio impulso (attivo/passivo) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
DC 24 V Da 100 a 230 V AC Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, idrocarburi, GPL, liquidi criogenici) NTEP (Liquidi diversi dall'acqua, GPL, liquidi criogenici) MC (Liquidi diversi dall'acqua, gas, liquidi criogenici) MI-002, PTB
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .