Robusto misuratore di portata per applicazioni esigenti con trasmettitore compattoo separato. Prestazioni di misura elevate per i liquidi e gas in diverse condizioni di processo.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - insensibile a fluttuazioni e ambienti difficili. Meno punti di misura nel processo - misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ingombro ridotto - non richiede tratti in entrata/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05% (PremiumCal). Secondo contenimento nominale fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Costruzione economica - specifica per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo di facile lettura. Completa compatibilità industriale - IEC/EN/NAMUR. Display a 2 righe retroilluminato con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 2 righe retroilluminato con pulsanti Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
3.1 materiale, taratura eseguita su impianti accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marino PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazione per applicazioni navali
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI;test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Robusto misuratore di portata per applicazioni gravose con trasmettitore compatto o remoto. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo – ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Contenitore secondario omologato fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Economicamente vantaggioso – design specifico per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Pienamente compatibile con gli standard industriali – IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display a 2 righe con retroilluminazione con pulsanti Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marino PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175 / MR0103, PMI; test di saldatura secondo a EN, ASME, NORSOK
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazione per utilizzi marini
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Robusto misuratore di portata per applicazioni gravose con trasmettitore compatto o remoto. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo – ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Contenitore secondario omologato fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Economicamente vantaggioso – design specifico per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Pienamente compatibile con gli standard industriali – IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display a 2 righe con retroilluminazione con pulsanti Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marino PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175 / MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Sicurezza del prodotto
Marchi CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazioni marine
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
Certificato 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Misuratore di portata universale e multivariabile per liquidi e gas
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+350 °C (-58...+662 °F)
Pressione di processo
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
Parti bagnate
904L/1.4539 Alloy C-22
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza Stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA TIIS
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Il flussimetro robusto per applicazioni esigenti con un trasmettitore compatto o remoto. Le più alte prestazioni di misura per liquidi e gas in condizioni di processo variabili e impegnative.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - immune alle fluttuazioni e agli ambienti difficili. Meno punti di misura del processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ±0,05 % (PremiumCal). custodia del sensore con pressione nominale fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Conveniente - design dedicato per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Completamente conforme alle norme di settore - IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o remota.
Diametro
DN 8 a 250 (⅜ a 10") Alta temperatura: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .