Misuratore di portata estremamente accurato e robusto, con funzionalità del trasmettitore estese. Ottime prestazioni di misura per liquidi e gas in condizioni di processo variabili e difficili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - insensibile a fluttuazioni e ambienti difficili. Meno punti di misura nel processo - misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ingombro ridotto - non richiede tratti in entrata/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05% (PremiumCal). Secondo contenimento nominale fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimenti e dosaggi, per densità e concentrazione, per diagnostica avanzata. Opzioni flessibili per il trasferimento dei dati - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale, web browser web e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Impulsi/frequenza/contatto (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari Stato 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo)
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marino PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175 / MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Marchio CE, C-tick
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture di accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazione per utilizzi marini
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misuratore di portata con elevata precisione, robustezza e funzionalità estesa del trasmettitore. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo – ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Contenitore secondario omologato fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – software di riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari: Stato 0‐20 mA (attivo)/4‐20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marino PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175 / MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazione navale
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
3.1 materiali NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misuratore di portata con elevata precisione, robustezza e funzionalità estesa del trasmettitore. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo – ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Contenitore secondario omologato fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – software di riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva) Relè
Ingressi
2 ingressi modulari: Stato 0‐20 mA (attivo)/4‐20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marino PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175 / MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazioni per uso in ambito marino
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Misuratore di portata universale e multivariabile per liquidi e gas
Temperatura ambiente
-20...65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+350 °C (-58...+662 °F)
Pressione di processo
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
Parti bagnate
904L/1.4539 Alloy C-22/2.4602
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza (10 KHz, attivo/passivo) Relè/stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA TIIS
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Il flussimetro con la massima precisione, robustezza e funzionalità avanzate del trasmettitore. Massima prestazione di misura per liquidi e gas in condizioni di processo variabili ed esigenti.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - immune alle fluttuazioni e agli ambienti difficili. Meno punti di misura del processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ±0,05 % (PremiumCal). custodia del sensore con pressione nominale fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimento e dosaggio, densità e concentrazione, diagnostica avanzata. Opzioni di trasferimento dati flessibili - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento. Dispositivo in versione compatta o remota.
Diametro
DN 8 a 250 (⅜ a 10") Alta temperatura: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP66/67, tipo 4X. Trasmettitore remoto: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
10 uscite modulari: 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passivo) Relay
Ingressi
5 ingressi modulari: Stato 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Alimentazione
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
CE, C-TICK
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su impianti accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazione navale
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK.
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .