Misuratore di portata estremamente accurato e robusto, con funzionalità per misura fiscale. Ottime prestazioni di misura per liquidi e gas in condizioni di processo variabili e difficili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - insensibile a fluttuazioni e ambienti difficili. Meno punti di misura nel processo - misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ingombro ridotto - non richiede tratti in entrata/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05% (PremiumCal). Secondo contenimento nominale fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - sviluppato per la misura fiscale; con approvazioni metrologiche riconosciute a livello mondiale. Opzioni flessibili per il trasferimento dei dati - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura EN, ASME,NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misuratore di portata estremamente accurato e robusto, con funzionalità per misura fiscale. Ottime prestazioni di misura per liquidi e gas in condizioni di processo variabili e difficili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - insensibile a fluttuazioni e ambienti difficili. Meno punti di misura nel processo - misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ingombro ridotto - non richiede tratti in entrata/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05% (PremiumCal). Secondo contenimento nominale fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – ideato per misure fiscali; dotato di omologazioni metrologiche riconosciute a livello mondiale. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Impulsi/frequenza/contatto (passiva) Impulsi sfasati Relè
Ingressi
1 ingresso modulare: stato
Comunicazione
HART Modbus RS485
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, transazioni commerciali, PED, CRN, AD 2000, 3-A, FDA, NACE MR0175 / MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita in strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR Omologazioni per transazioni commerciali: MI-002 (gas), MI-005 (liquido), PTB 7.251 (gas), MC
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Flussimetro massico Coriolis per transazioni commerciali.
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pressione di processo
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
Parti bagnate
904L/1.4539 Alloy C-22/2.4602
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza (10 KHz, sfasamento di 90°, attivo/passivo) Relè/stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA TIIS
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Il flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore ultracompatto. Le più alte prestazioni di misura per liquidi e gas in condizioni di processo variabili ed esigenti.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - immune alle fluttuazioni e agli ambienti difficili. Meno punti di misura del processo - misura variabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ±0,05 % (PremiumCal). custodia del sensore con pressione nominale fino a 40 bar (580 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - progettato per transazioni commerciali; dotato di approvazioni metrologiche riconosciute in tutto il mondo. Opzioni di trasferimento dati flessibili - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento. Dispositivo in versione compatta o remota.
Diametro
DN 8 a 250 (⅜ a 10") Alta temperatura: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP66/67, tipo 4X. Trasmettitore remoto: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attivo)/4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passivo) fase spostata impulso Relè
Ingressi
1 ingresso modulare: stato
Comunicazione
HART Modbus RS485
Alimentazione
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su impianti di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR Approvazioni per Transazioni commerciali: MI-002 (gas), MI-005 (liquido) , PTB 7.251 (gas), MC, NTEP
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK.
Sistema di misura della portata massica Coriolis
Misuratore di portata universale multivariabile per liquidi e gas per
applicazioni per uso fiscale (metrologia legale)
Sistema di misura della portata massica Coriolis Flussimetro universale multivariabile per liquidi e gas per applicazioni per uso fiscale (metrologia legale)
Sistema di misura della portata massica Coriolis Misuratore di portata universale multivariabile per liquidi e gas per applicazioni per uso fiscale (metrologia legale)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .