![Soliwave FQR57 Soliwave FQR57](/__image/a/4547534/k/ea4ad6787b2926ab7a590f7c4bf203a48fb47b57/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Soliwave_FQR57_PP_1.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Installazione senza contatto: qualsiasi
Con installazione all'interno:
-40°C...+70°C
(-40°F...+158°F)
Con adattatore per alte temperature:
fino a +450°C (+842°F) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Installazione senza contatto: qualsiasi
Con installazione all'interno:
0,5 bar...6,8 bar
(7,2 psi ... 99 psi) abs.
Con adattatore per alta pressione:
fino a +21 bar (+305 psi) abs. -
Densità minima del prodotto
Peso solido: > 10 g/l
Campo applicativo
La barriera a microonde Soliwave utilizza il metodo senza contatto per il controllo di livello e la misura della portata su solidi sfusi (flusso/assenza di flusso, tendenza). Può essere utilizzato anche per attività di rilevamento e conteggio di oggetti, per il rilevamento di depositi e il monitoraggio di processi di riempimento e punti di trasferimento di materiali. Può essere installato all'interno di serbatoi, conduit, tramogge, stazioni di riempimento, pozzetti, filtri o pozzetti a caduta libera. Consente di eseguire la misura dall'esterno, attraverso le parti non metalliche del contenitore.
Rilevamento di soglia (min/max) senza contatto (esente da usura e manutenzione) e monitoraggio portata (flusso/assenza di flusso, tendenza) per solidi sfusi.
Rilevamento, conteggio e posizionamento di oggetti
Rilevamento e analisi di depositi e contaminazione nei filtri
Monitoraggio di processi di riempimento
Monitoraggio di punti di trasferimento di materiali
Per applicazioni con alte temperature fino a 450 °C (+842 °F)
Per applicazioni con alte pressioni fino a 20 bar (+290 psi)
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione
Vantaggi
Armatura semplice con filettatura R 1½, 1½ NPT o G 1½ (con dado di bloccaggio)
La robusta costruzione meccanica assicura risparmi durante l'intero ciclo di vita del prodotto: assenza di usura, membrana del sensore bagnata in ceramica (opzionale), lunga vita utile, nessuna manutenzione
Maggiore sicurezza del sistema di monitoraggio di livello con la funzionalità integrata opzionale di monitoraggio della portata dei solidi sfusi
Principio di misura quasi indipendente dalle caratteristiche del processo
Possibilità di impiego anche in applicazioni difficili, laddove altri metodi di misura non permettono di ottenere risultati soddisfacenti
Facilità di utilizzo con il Nivotester FTR525 con display grafico, che consente di risparmiare tempo e di ridurre i costi
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Accessory FAR51 Technical Information
Insertion adapter with venting element
EN IT 16/10/2017Lingua:
Inglese
Versione:
16/10/2017
Dimensione del file:
400.8 KB
Nome del file:
TI01368FEN.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Accessory FAR55 Technical Information
Wave guide
EN IT 16/10/2017Lingua:
Inglese
Versione:
16/10/2017
Dimensione del file:
301.6 KB
Nome del file:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Soliwave FQR57/FDR57 Technical Information
Microwave barrier
EN IT 10/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Lingua:
Inglese
Versione:
10/12/2018
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
TI01330FEN_0418.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN IT 28/10/202015/11/201816/01/2017Lingua:
Inglese
Versione:
28/10/2020
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Accessory FAR54 Technical Information
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN IT 26/06/201909/08/201816/10/2017Lingua:
Inglese
Versione:
26/06/2019
Dimensione del file:
345.8 KB
Nome del file:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Accessory FAR53 Technical Information
Spacer tube
EN IT 16/10/2017Lingua:
Inglese
Versione:
16/10/2017
Dimensione del file:
433.9 KB
Nome del file:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Accessory FAR52 Technical Information
Screw-in/weld-in Adapter
EN IT 16/10/2017Lingua:
Inglese
Versione:
16/10/2017
Dimensione del file:
305.9 KB
Nome del file:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Accessory FAR50 Technical Information
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN IT 20/07/202126/06/201916/10/2017Lingua:
Inglese
Versione:
20/07/2021
Dimensione del file:
446.8 KB
Nome del file:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN IT 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017Lingua:
Inglese
Versione:
10/12/2018
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN IT 28/10/202015/11/201804/07/2017Lingua:
Inglese
Versione:
28/10/2020
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
KA01344FA2.pdf
-