Il trasmettitore di processo Nivotester FTR525 viene impiegato in abbinamento alla barriera a microonde Soliwave FQR57/FDR57 per attività di misura di livello e di portata su solidi sfusi (flusso/assenza di flusso, tendenza). La barriera a microonde può anche essere utilizzata per attività di rilevamento e conteggio di oggetti, per il rilevamento di depositi e per il monitoraggio di processi di riempimento e punti di trasferimento di materiali. Può essere installata all'interno di serbatoi, conduit, tramogge, stazioni di riempimento, pozzetti, filtri o pozzetti a caduta libera.
Rilevamento di soglia (min/max) senza contatto (esente da usura e manutenzione) e monitoraggio portata (flusso/assenza di flusso, tendenza) per solidi sfusi.
Rilevamento, conteggio e posizionamento di oggetti
Rilevamento e analisi di depositi e contaminazione nei filtri
Monitoraggio di processi di riempimento
Monitoraggio di punti di trasferimento di materiali
Per applicazioni con alte temperature fino a 450 °C (+842 °F)
Per applicazioni con alte pressioni fino a 20 bar (+290 psi)
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione
Vantaggi
Comando con menu di funzionamento guidato semplice e pratico, mediante display e tasti
Varie funzioni di regolazione (automatiche o manuali) con chiara rappresentazione grafica del campo di rilevamento impostato e dell'intensità del segnale
Possibilità di impostare fino a 5 canali diversi per il funzionamento in parallelo di varie barriere a microonde installate nelle immediate vicinanze l'una dell'altra
Comprende funzioni per l'analisi dell'applicazione
Varie possibilità di regolazione come smorzamento, punti di attivazione/disattivazione e ritardi di attivazione/disattivazione selezionabili
Facilità di installazione grazie alla custodia compatta, che semplifica il montaggio in linea su guida top-hat standard e il cablaggio tramite connettori innestabili sulle morsettiere
Sicurezza operativa elevata grazie al monitoraggio del circuito fino al sensore
Trasmettitore di processo per FQR57/FDR57 Con display grafico Molte impostazioni come: :: Sensibilità, attenuazione, canale :: Accensione e spegnimento, ritardo Funzioni per l'analisi dell'applicazione Design: guida per montaggio dall'alto
Installazione senza contatto: qualsiasi Installazione interna: -40°C ... +70°C (-40°F ... +158°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Installazione senza contatto: qualsiasi All'interno dell'installazione: 0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) ass. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Installazione senza contatto: qualsiasi Con installazione all'interno: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Installazione senza contatto: qualsiasi Con installazione all'interno: 0,5 bar...6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Installazione senza contatto: qualsiasi Installazione interna: -40°C ... +70°C (-40°F ... +158°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Installazione senza contatto: qualsiasi All'interno dell'installazione: 0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) ass. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Installazione senza contatto: qualsiasi Con installazione all'interno: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Installazione senza contatto: qualsiasi Con installazione all'interno: 0,5 bar...6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .