
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Installazione senza contatto: qualsiasi
Installazione interna:
-20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F)
Con adattatore per alte temperature:
fino a +450°C (+842°F) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Installazione senza contatto: qualsiasi
All'interno dell'installazione:
0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) ass.
Con adattatore per alta pressione:
fino a +21 bar (+305 psi) abs. -
Densità minima del prodotto
Peso solido: >10g/l
Campo applicativo
Soliwave FQR16 è un ricetrasmettitore ultracompatto per il rilevamento senza contatto del livello di liquidi e solidi sfusi, adatto anche al rilevamento e al conteggio di oggetti. Soliwave FQR16 si utilizza insieme a FDR16. La barriera a microonde si avvale di un metodo di rilevamento senza contatto e, grazie al design ultracompatto, può essere utilizzata anche in applicazioni con spazio di installazione limitato o situate in punti di difficile accesso. In caso di recipienti non metallici, è possibile la misura dall'esterno.
La barriera a microonde costituita da Soliwave FDR16 e FQR16 rileva i livelli minimo o massimo di liquidi e solidi sfusi polverosi o grumosi per proteggere, ad esempio, dai rischi di troppopieno e funzionamento a secco. Il dispositivo è adatto anche al rilevamento e al conteggio di oggetti e può essere utilizzato in diversi settori industriali come, ad esempio, nel settore primario o in quello dell'energia e alimentare.
Vantaggi
Principio di misura senza contatto - rilevamento quasi indipendente dalle caratteristiche del processo
Sicurezza elevata - autodiagnostica permanente e autotest completo
Prima barriera a microonde con grado di protezione IP69
Conformità ai requisiti di UE 1935/2004
Messa in servizio molto semplice ed economica
Rilevamento sicuro - Il metodo di misura senza contatto garantisce un funzionamento continuo, con bassi requisiti di manutenzione e senza rischio di usura
Design robusto - Custodia in acciaio inox
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Soliwave FDR16/FQR16
Barriera a microonde
EN IT 15/02/202215/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
15/02/2022
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI01564FIT_0322-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Soliwave FDR16/FQR16
Barriera a microonde
EN IT 15/02/202215/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
15/02/2022
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
BA01901FIT_0322-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Soliwave FDR16/FQR16
Barriera a microonde
EN IT 18/02/202215/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
18/02/2022
Dimensione del file:
948.3 KB
Nome del file:
KA01535FIT_0322-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Soliwave FDR16, FDR56, FQR16, FQR56
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN IT 10/03/202214/12/2021Lingua:
Inglese
Versione:
10/03/2022
Dimensione del file:
389.7 KB
Nome del file:
XA02803FEN_0222.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Lingua:
Tedesco
Versione:
14/10/2022
Dimensione del file:
10.6 MB
Nome del file:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Lingua:
Tedesco
Versione:
19/02/2025
Dimensione del file:
13.5 MB
Nome del file:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Lingua:
Inglese
Versione:
19/02/2025
Dimensione del file:
13.4 MB
Nome del file:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: EU_00987_01.21EN IT 15/12/2021Lingua:
Inglese
Versione:
15/12/2021
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
EU_00987_01.21.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00545_01.22Lingua:
Inglese
Versione:
20/12/2022
Dimensione del file:
304.4 KB
Nome del file:
UK00545_01.22.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00543_01.22Lingua:
Inglese
Versione:
20/12/2022
Dimensione del file:
294.9 KB
Nome del file:
UK_00543_01_22.pdf
-