Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Ricetrasmettitore per barriera a microonde SoliwaveFDR16

Ricetrasmettitore per barriera a microonde Soliwave FDR16

Barriera a microonde ultracompatta per il rilevamento senza contatto del livello e per attività di rilevamento e conteggio di oggetti

FDR16
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    Installazione senza contatto: qualsiasi
    Installazione interna:
    -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
    Con adattatore per alte temperature:
    fino a +450°C (+842°F)

  • Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione

    Installazione senza contatto: qualsiasi
    Con installazione all'interno:
    0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs.
    Con adattatore per alta pressione:
    fino a +21 bar (+305 psi) abs.

  • Densità minima del prodotto

    Peso solido: >10 g/l

Campo applicativo

Soliwave FDR16 è un ricetrasmettitore ultracompatto per il rilevamento senza contatto del livello di liquidi e solidi sfusi, adatto anche al rilevamento e al conteggio di oggetti. Soliwave FDR16 si utilizza insieme a FQR16. La barriera a microonde si avvale di un metodo di rilevamento senza contatto e, grazie al design ultracompatto, può essere utilizzata anche in applicazioni con spazio di installazione limitato o situate in punti di difficile accesso. In caso di recipienti non metallici, è possibile la misura dall'esterno.

La barriera a microonde costituita da Soliwave FDR16 e FQR16 rileva i livelli minimo o massimo di liquidi e solidi sfusi polverosi o grumosi per proteggere, ad esempio, dai rischi di troppopieno e funzionamento a secco. Il dispositivo è adatto anche al rilevamento e al conteggio di oggetti e può essere utilizzato in diversi settori industriali come, ad esempio, nel settore primario o in quello dell'energia e alimentare. 

Vantaggi

  • Principio di misura senza contatto - rilevamento quasi indipendente dalle caratteristiche del processo

  • Sicurezza elevata - autodiagnostica permanente e autotest completo

  • Prima barriera a microonde con grado di protezione IP69

  • Conformità ai requisiti di UE 1935/2004

  • Messa in servizio molto semplice ed economica

  • Rilevamento sicuro - Il metodo di misura senza contatto garantisce un funzionamento continuo, con bassi requisiti di manutenzione e senza rischio di usura

    Design robusto - Custodia in acciaio inox

Selezione Lean

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products