Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Sensore di interfase a ultrasuoni
Turbimax CUS71D

Sensore di interfase a ultrasuoni
Turbimax CUS71D

Sensore a immersione Memosens per serbatoi di sedimentazione, per acque, acque reflue e servizi

CUS71D
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Campo di misura

    Da 0,3 a 10 m (da 1 a 32 piedi)

  • Temperatura di processo

    da 1 a 50 °C (da 34 a 122 °F)

  • Pressione di processo

    Versione standard: da 0 a 6 bar (da 0 a 87 psi)
    Versione con tergicristallo: da 0 a 0,3 bar (da 0 a 4,4 psi)

Campo applicativo

Turbimax CUS71D controlla le fasi di separazione e transizione nei serbatoi di chiarificazione e sedimentazione. Garantisce processi di sedimentazione sicuri, economici ed efficienti. Fornisce valori di misura affidabili, in tempo reale per un rapido controllo di valvole e attuatori. Turbimax CUS71D è perfetto per ogni tipo di misura: dalla protezione dell'acqua a valle degli impianti di depurazione fino all'ottimizzazione dei tempi di risciacquo in controcorrente degli impianti idrici.

Turbimax CUS71D è un sensore ad ultrasuoni per misure di interfase online:
• Impianti di trattamento delle acque reflue:
- Misura della sedimentazione di solidi
• Acqua potabile e di processo:
- Misura della sedimentazione di solidi
- Monitoraggio dei filtri e del filtro di risacca
- Misura di livello in serbatoi contenenti chip di marmo
• Utility in tutti i settori industriali:
- Processi di separazione statica
- Riutilizzo delle acque di processo
- Separazione dei prodotti
- Processi di flottazione

Vantaggi

  • Affidabile: il sensore fornisce una misura accurata e continua del livello di interfase o di gamma

  • Sicuro: informazioni sull'interfase in tempo reale che consentono un rapido controllo di valvole e attuatori

  • Di facile utilizzo: messa in servizio semplificata, grazie a modelli di calcolo predefiniti.

  • Flessibile: due diversi sensori disponibili, per un adattamento ottimale ai requisiti di misura

  • Riduzione dei costi: la pulizia automatica con tergicristallo consente intervalli di manutenzione molto lunghi

  • Intelligente: tutti i dati relativi al sensore vengono immagazzinati nel sensore stesso.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products