
Sintesi delle specifiche
-
Protezione in ingresso
Dispositivo per cabinet: Protezione contro gli urti IP20
Display esterno: IP66
Dispositivo di campo: IP 66/67
Campo applicativo
Il Liquiline CM44P consente di collegare 2 fotometri di processo con un massimo di 4 sensori Memosens a scelta. Facilita la configurazione di punti di misura completi per il monitoraggio di processi quali cromatografia, fermentazione, separazione di fase e filtrazione. Inoltre, il trasmettitore appartiene alla piattaforma Liquiline con integrazione di sistema, funzionamento e ricambi standardizzati. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
Liquiline CM44P è particolarmente adatto per applicazioni nei seguenti settori:
Industria farmaceutica
Industria alimentare e delle bevande
Industria chimica
Oil & Gas
Presenta i seguenti protocolli e interfacce di comunicazione:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Webserver
Vantaggi
Disegno intelligente: un controllore per tutti i parametri che comprende i fotometri da processo
Risparmio dei costi e installazione comoda dei punti di misura: combinate fino a due fotometri da processo e quattro sensori Memosens per una perfetta integrazione nella vostra applicazione
Funzionamento e taratura semplici grazie a un'interfaccia utente intuitiva e al menu guidato
Controllo e sicurezza del processo: web server integrato che consente all'operatore di visualizzare in remoto i dati diagnostici, effettuare configurazioni o accedere ai parametri del dispositivo da qualsiasi web browser, anche da smartphone.
Disponibile in versione su guida DIN per applicazioni con spazi di montaggio ridotti, ideale per integratori e skid di sistema
La Heartbeat Technology permette una manutenzione orientata allo stato di funzionamento e una facile verifica dell'intero punto di misura e aiuta a realizzare misure di ottimizzazione.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Versione inglese - 06/2022
PROFIBUS Guideline
EN IT 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Versione inglese - 06/2022
Data transmission via PROFINET
EN IT 09/06/202214/10/2019Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiline CM44P
Controllore multicanale a 4 fili per fotometri da processo e sensori
MemosensEN IT 28/08/202408/03/202228/02/201915/06/201831/01/2018Lingua:
Italiano
Versione:
28/08/2024
Dimensione del file:
5.8 MB
Nome del file:
TI01262CIT_0824-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline CM44P
Controllore multicanale a 4 fili per fotometri da processo e sensori
MemosensEN IT 26/09/202308/03/202227/01/202028/02/201930/05/2018Lingua:
Italiano
Versione:
26/09/2023
Dimensione del file:
10.7 MB
Nome del file:
BA01570CIT_0923-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline CM44P
Trasmettitore multicanale a 4 fili universale per spettrometri di
processo e sensori MemosensEN IT 26/09/202308/03/202212/03/2020Lingua:
Italiano
Versione:
26/09/2023
Dimensione del file:
10.5 MB
Nome del file:
BA01954CIT_0323-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Liquiline CM44P
Trasmettitore multicanale a 4 fili universale per spettrometri di
processo e sensori MemosensEN IT 26/09/202313/05/202231/12/2019Lingua:
Italiano
Versione:
26/09/2023
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
KA01450CIT_0323-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Liquiline CM44P
Controllore multicanale a 4 fili per fotometri da processo e sensori
MemosensEN IT 26/09/202313/05/202230/11/201930/05/201830/04/2018Lingua:
Italiano
Versione:
26/09/2023
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
KA01213CIT_0623-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44xR
External display
EN IT 24/02/202327/06/2013Lingua:
Inglese
Versione:
24/02/2023
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN IT 23/03/2021Lingua:
Inglese
Versione:
23/03/2021
Dimensione del file:
506.7 KB
Nome del file:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN IT 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Lingua:
Inglese
Versione:
23/03/2021
Dimensione del file:
506.9 KB
Nome del file:
EA00011CEN_0621.pdf
-