Ottimizzazione del funzionamento dell'ispessitore a Minera Valle Central
Misura online di interfase e torbidità con Turbimax CUS71D e CUS52D
In molti casi, la misura dell'interfase negli ispessitori viene effettuata manualmente, mentre la misura della torbidità viene eseguita prelevando campioni da inviare in laboratorio. In entrambi i casi, la soluzione proposta da Endress+Hauser consente di ottenere i valori online.
![Misura dell'interfase e monitoraggio della torbidità online presso Minera Valle Central](/__image/a/9631250/k/4ff94ac7fd3c10dbd553d70ebaa54d32c089c750/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Minera%20Valle%20facilities%20in%20Chile.jpg)
Applicazioni di misura
Misura di livello tra lo specchio d'acqua e l'interfase definita all'interno dell'ispessitore
Misura della torbidità dell'acqua di supero chiarificata
Heartbeat Technology per la diagnostica, la verifica e il monitoraggio dello stato dello strumento
Miglioramento delle prestazioni dell'ispessitore
La sfida del cliente
Nell'industria mineraria la fase di ispessimento è molto importante; sia il concentrato che gli sterili devono contenere la minore quantità d'acqua possibile è l'acqua chiarificata deve contenere la minore quantità di solidi possibile. Nel caso di Minera Valle Central, le sfide consistono nel riuscire a misurare il livello di interfase negli ispessitori di sterili e nel disporre dei parametri più importanti in tempo reale, in modo da poter effettuare le eventuali azioni correttive in modo più tempestivo. Ed evitare di dover effettuare queste misure manualmente.
I risultati
Misura affidabile e accurata di torbidità e interfase
Funzionamento ottimizzato grazie all'automatizzazione delle misure
Monitoraggio avanzato delle variabili di processo